MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Crimpslang
0803930

Crimpslang, rol, wit/zwart, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, kabeldiameterbereik: 4,8 ... 9,5 mm, montagetechniek: opschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 12,5 mm, breedte tekstveld: 1800 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Hoogwaardige en oplossingsmiddelbestendige coderingsoplossing voor industriële toepassingen, die door thermisch printen wordt gegenereerd
Dankzij het eindeloze formaat kan, afhankelijk van de toepassing, een crimpslangmarker in de individueel noodzakelijke lengte flexibel worden gegenereerd
Eenvoudig en efficiënt materiaalcassettesysteem: zowel het te bedrukken materiaal als het juiste druklint zijn direct inbegrepen
Geen visueel verschil bij het coderen achteraf van reeds bestaande markeringen die met een desktop-rollenprinter zijn gemaakt
Het materiaal van de crimpslang biedt extra een elektrische isolatie en mechanische bescherming van de aders
De te coderen ader wordt eenvoudig door de adercodering geschoven en door het krimpen gefixeerd
Het materiaal is cUL-gecertificeerd