EMT (9,8X38,2)R TQ
-
Insteekschild
0803893
Insteekschild, voor codering van Silo- en Murrelektronik-besturingen, rol, turkoois, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: inschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 500, hoogte tekstveld: 9,8 mm, breedte tekstveld: 38,2 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
EMT (9,8x38,2)R TQ, turquoise insteekschild, voor de codering van Silo- en Murr Elektronik-besturingen
Dankzij de speciale vorm blijven de EMT (9,8x38,2)R-insteekschilden na het inschuiven goed zitten in de geleider van de Silo- en Murr Elektronik-besturingen
Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMT ...-schildjes individueel volgens uw wensen