UCTU-TM (3,5X7)
   - 
  Codering voor klemmen
    
      0803666
      
      
    
  
      Coderingsmateriaal speciaal voor PTIO 1,5/S... klemserie
Productdetails
| Algemeen | codeerbaar met thermische printer | 
| Producttype | Klemmenmarker | 
| toepassingsbereik | PTIO 1,5/S...-klemserie | 
| Rastermaat | 3,5 mm | 
| codering | |
| Aantal afzonderlijke schildjes | 102 | 
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 17 | 
| Identificatietechnologie | Thermotransfer, UV-LED-Technologie, Laserdirektbeschriftung | 
| Breedte | 2,95 mm | 
| Hoogte | 8,80 mm | 
| diepte | 4,60 mm | 
| Rastermaat | 3,5 mm | 
| Kleur | wit (RAL 9010) | 
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 | 
| materiaal basiselement | PC | 
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 | 
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 | 
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 | 
| toevoegingen | siliconen- en halogeenvrij | 
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Krastest voor het bepalen van de krasvastheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform) | 
| eis | ≥ 5 N | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Plakband test | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform) | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| testduur | 96 h | 
| Procedure | Kunstmatige bestraling. | 
| temperatuurbestendigheid | |
| testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) | 
| testduur | 240 h | 
| Rating 100 °C (121 °C) | Test doorstaan | 
| wisbestendigheid van de opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 | 
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0]  | 
              
              Test doorstaan | 
| n-hexaan [CAS No. 110-54-3]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
| testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) | 
| testduur | 168 h | 
| Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Diesel [CAS No. 68476-34-6]  | 
              
              Test doorstaan | 
| IRM 901 | Test doorstaan | 
| IRM 902 | Test doorstaan | 
| IRM 903 | Test doorstaan | 
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Procedure | Methode B | 
| cycli | 2 | 
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| testduur | 96 h | 
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C | 
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C | 
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) | 
| Opslagstabiliteit | 2 jaar | 
| Normen | |
| normen / bepalingen | EN 45545-2 | 
| montagetechniek | vergrendelen | 
| Artikelnummer | 0803666 | 
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks | 
| Verkoopcode | BG2118 | 
| Productcode | BG2118 | 
| GTIN | 4055626119410 | 
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 14,79 g | 
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 14,79 g | 
| Douanetariefnummer | 39269097 | 
| Land van herkomst | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 | 
| ECLASS-15.0 | 27281101 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000761 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 | 
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) | 
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % | 
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,053 kg CO2e | 
Compatibele producten
- 
    
      
 - 
    
      
THERMOMARK CARD 2.0 - Thermische printer 1085267
 - 
    
      
THERMOMARK PRIME 2.0 - Thermische printer 1472405
 - 
    
      
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
 - 
    
      
TOPMARK NEO - Laserprinter 1012015
 - 
    
      
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Druklint 0801384
 - 
    
      
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Druklint 0801371
 - 
    
      
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Druklintcassette 0803374
 - 
    
      
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Inktpatroon 1569770
 - 
    
      
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Reinigingspatroon 1569768
 - 
    
      
BM ID-CARTR. CY - Inktpatroon 1044346
 - 
    
      
BM ID-CARTR. MA - Inktpatroon 1044347
 - 
    
      
BM ID-CARTR. YE - Inktpatroon 1044348
 - 
    
      
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Inktpatroon 5146662
 - 
    
      
TMP-UCT-MAG1 - Magazijn 0803342
 - 
    
      
BM ID-MAG20 - Magazijn 1044356
 - 
    
      
BM ID-MAG40 - Magazijn 1044357
 - 
    
      
THERMOMARK CARD - Thermische printer 5146464
 - 
    
      
THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - Magazijn 5146480
 - 
    
      
BLUEMARK ID - Printer 1003334
 - 
    
      
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
 
PHOENIX CONTACT nv/sa
        
        Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem