EMT (EX14)R TQ
   - 
  Insteekschild
    
      0803462
      
      
    
  
      Insteekschild, voor het coderen van Siemens-besturingen S7-400, rol, turkoois, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: inschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, rollengte: 30 m, hoogte tekstveld: 14 mm, breedte tekstveld: 30000 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
EMT (Ex14)R, turquoise insteekschild, voor de codering van Siemens-besturingen S7-400
        Dankzij de speciale vorm blijven de EMT (Ex14)R-insteekschilden na het inschuiven goed zitten in de geleider van de Siemens-besturing
        Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
        In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
        Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMT ...-schildjes individueel volgens uw wensen