EML-EX (70X50)R
-
Etiket
0803257
Etiket, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 400, hoogte tekstveld: 50 mm, breedte tekstveld: 70 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De zelfklevende apparatencoderingen EML...-EX zijn ontwikkeld voor de codering van diverse bedrijfsmiddelen voor toepassingen waarin extreme chemicaliënbestendigheid is vereist
De eisen aan de markering wat betreft leesbaarheid, adhesievermogen en wisvastheid, zoals ze in industrieën zoals procestechniek door extreme chemicaliën zijn vereist, worden vervuld
De etiketten voldoen aan de eisen voor wisbestendigheid overeenkomstig DIN EN 61010-1 bij agressieve media zoals aceton, ethanol, MEK
Door het speciale oppervlak en het speciale etiket is de codering bestand tegen de hoge eisen in de procestechniek
Bij de toepassing van hoogwaardige druklinten is de codering bestand tegen oplosmiddelen en kan deze ook onder ruwe industriële omstandigheden worden toegepast
Exacte codering en hoge kleefkracht