Gedeelde wartels voor de opname van één voorgeconfectioneerde AS-i-kabel, toepasbaar in CES-afdichtingsframes. In gemonteerde toestand fungeren de wartels ook als trekontlasting overeenkomstig DIN EN 50262
CES-STPG-GY-1ASI-R
-
Kabeltule
0801712
Kabeltule, klein, aantal kabels: 1, uitvoering: AS-i-kabel (Rechts), gedeeld, materiaal: SEBS (halogeenvrij), kleur: grijs, lengte: 29,5 mm, breedte: 19,5 mm, hoogte: 17 mm