Gedeelde wartels voor de opname van voorgeconfectioneerde kabels en leidingen met een diameter van 30 mm ...31 mm, toepasbaar in CES-afdichtingsframes.
CES-LTPG-GY-31
-
Kabeltule
0801705
Kabeltule, groot, aantal kabels: 1, uitvoering: Ronde kabel, gedeeld, kabelbuitendiameter: 1x 30 mm ... 31 mm, materiaal: SEBS (halogeenvrij), kleur: grijs, lengte: 53 mm, breedte: 39 mm, hoogte: 17 mm