gedeelde kabelwartels Gedeelde wartels voor de opname van voorgeconfectioneerde kabels en leidingen met een diameter van 24 mm ...25 mm, toepasbaar in CES-afdichtingsframes.
CES-LRG-BK-25
-
Kabeltule
0801640
Kabeltule, groot, aantal kabels: 1, uitvoering: Ronde kabel, gedeeld, kabelbuitendiameter: 1x 24 mm ... 25 mm, materiaal: NBR, kleur: zwart, lengte: 53 mm, breedte: 39 mm, hoogte: 17 mm