WMS 6,4 (30X10)R YE CUS - Crimpslang
0800768

Crimpslang, rol, geel, kabeldiameterbereik: 2,1 ... 6,4 mm: gebruikergedefinieerd, geperforeerd, montagetechniek: opschuiven, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 30 mm

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, all tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, all tubing)