WMS 2,4 (15X4)R CUS - Crimpslang
0800752

Crimpslang, rol, wit, kabeldiameterbereik: 0,8 ... 2,4 mm: gebruikergedefinieerd, geperforeerd, montagetechniek: opschuiven, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 15 mm

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, all tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, all tubing)