WMS 19,1 (60X30)R CUS - Crimpslang
0800742

Crimpslang, rol, wit, kabeldiameterbereik: 6,4 ... 19,1 mm: gebruikergedefinieerd, geperforeerd, montagetechniek: opschuiven, hoogte tekstveld: 30 mm, breedte tekstveld: 60 mm

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, all tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, all tubing)