WMS 9,5 (EX16)R YE CUS
-
Krimpslang
0800717
Krimpslang, rol, geel, kabeldiameterbereik: 3,2 ... 9,5 mm: gebruikergedefinieerd, geperforeerd of gesneden, montagetechniek: opschuiven, hoogte tekstveld: 30000 mm, breedte tekstveld: 16 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Afzonderlijke schildjes kunnen met een maximale lengte van 30 mm worden besteld
UL 224 (125 °C, 600 V, all tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, all tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531