De eindeloze crimpslangen van de productfamilie WMS... in het formaat 2,4 ... 9,5 kunnen geautomatiseerd worden verwerkt met de applicator THERMOMARK E.SLEEVE. Dankzij het eindeloosformaat van het materiaal kunnen specifieke markerlengten worden gerealiseerd. Na het druk- en applicatieproces kunnen de gemarkeerde crimpslangen door handmatige warmte-inwerking optioneel worden gekrompen en zo op de kabel/ader worden bevestigd.
WMS 6,4 (EX10)R BK
-
Krimpslang
0800419
Krimpslang, rol, zwart, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterbereik: 2,1 ... 6,4 mm, niet geperforeerd, montagetechniek: opschuiven, bereik kabeldiameter (geautomatiseerde verwerking): 2,1 ... 6 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, rollengte: 25 m, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 25000 mm
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Dit materiaal kan door de rolprinter THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0 alleen met een externe rolhouder worden verwerkt. |
| Aanwijzing over het materiaal | De vermelde minimale aderdiameter van de krimpslang heeft betrekking op het gebruik als markeringsmateriaal en garandeert geen isolatie-eigenschappen in gekrompen toestand. Afhankelijk van de verwerkte materiaalbatch, evenals de opslag- en verwerkingsomstandigheden, kan de aderdoorsnede die maximaal kan worden ingevoerd, kleiner zijn. |
| codering | |
| Aantal afzonderlijke schildjes | 1 |
| Identificatietechnologie | Thermisch |
| Rollengte | 25,00 m |
| Hoogte | 11,2 mm |
| Tekstveld | |
| Breedte tekstveld | 25000 mm |
| Hoogte tekstveld | 10 mm |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| materiaal | polyolefine |
| materiaal basiselement | polyolefine |
| krimpverhouding | 3:1 |
| toevoegingen | halogeenvrij |
| krimptemperatuur | > 85 °C |
| kabelbuitendiameter | 2,1 mm ... 6,4 mm |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| resultaat | Test doorstaan |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Krastest voor het bepalen van de krasvastheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform) |
| eis | ≥ 5 N |
| resultaat | Test doorstaan |
| Plakband test | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform) |
| resultaat | Test doorstaan |
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| Procedure | Kunstmatige bestraling. |
| temperatuurbestendigheid | |
| testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) |
| testduur | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Test doorstaan |
| wisbestendigheid van de opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test doorstaan |
| n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
| Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
| Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
| testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
| testduur | 168 h |
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
| Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test doorstaan |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test doorstaan |
| IRM 901 | Test doorstaan |
| IRM 902 | Test doorstaan |
| IRM 903 | Test doorstaan |
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Procedure | Methode B |
| cycli | 2 |
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -55 °C ... 125 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
| Opslagstabiliteit | 5 jaar |
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| montagetechniek | opschuiven |
| Artikelnummer | 0800419 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | BG2216 |
| Productcode | BG2216 |
| GTIN | 4046356626187 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 285,25 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 243,3 g |
| Douanetariefnummer | 39173200 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
THERMOMARK E.300 - Thermische printer 1285306
-
THERMOMARK E.300 D - Thermische printer 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Thermische printer 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Thermische printer 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Thermische printer 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Thermische printer 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - Druklint 0801359
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - Druklint 0801361
-
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - Aandrukrol 0801802
-
TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 - Aandrukrol 0801800
-
TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - Aandrukrol 0804655
-
TRM-PRESSURE ROLLER 4-50 - Aandrukrol 0804656
-
TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR - Aandrukrol 1259203
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Rolhouder 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Rolhouder 5146309
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Thermische printer 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Thermische printer 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Thermische printer 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Thermische printer 5146231
-
THERMOMARK W2 - Thermische printer 5146147
Uw voordelen
Permanente en onverliesbare codering van afzonderlijke aders, aders, kabels, pneumatische slangen en andere cilindervormige lichamen
Hoge flexibiliteit, omdat in combinatie met het snij- en perforatiemes individuele markeringslengten tussen 3,45 mm ... 2000 mm (0,14" ... 78,7") kunnen worden gerealiseerd
Optioneel te crimpen door een willekeurig handmatige warmteproces om de positie te fixeren
Grote afdekking van doorsneden door een crimpverhouding van 3:1
Wereldwijd verspreid en beproefd in schakelkast- en machinebouw, in de olie- en gasindustrie en in de spoorwegindustrie
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem