Installatiemateriaal voor de schakelkast

Veilig en overzichtelijk

Veilig en overzichtelijk

Met gemak – zorgt u voor een veilige opbouw van componenten en een overzichtelijke kabelgeleiding in uw schakelkast.

Terug naar Installatie- en montagemateriaal

Categorieën

  • Productlijst afdekprofielen
    Afdekprofielen

    Afdekprofielen beveiligen tegen het onbedoeld aanraken van klemmenstroken en tegen onbevoegde bediening van de aansluitingen.

  • Productlijst aftakklemmen
    Aftakklemmen

    Aftakklemmen realiseren op eenvoudige wijze aftakkingen van platte koperen verzamelrails.

  • Productlijst bedradingskanalen
    Bedradingskanalen

    De bedradingskanalen bieden de mogelijkheid kabels flexibel, eenvoudig en zonder gereedschap te verleggen.

  • Productlijst contactdozen
    Contactdozen

    De op rail te monteren contactdozen verschaffen een comfortabele aansluiting voor montagegereedschap, serviceapparatuur en overige apparatuur.

  • Productlijst eindsteunen
    Eindsteunen

    De eindsteunen worden afhankelijk van de applicatie met schroeven bevestigd of eenvoudig op de montagerails geklikt.

Zoeken in Installatiemateriaal voor de schakelkast

Toon alle producten uit deze categorie

Bekijk het overzicht: wij leveren een omvangrijk productenprogramma met installatiemateriaal voor de schakelkast.

Uw voordelen

  • eenvoudige handling door functionele schakelkastopbouw
  • tijdbesparend, want geschikt montagemateriaal
  • ordelijkheid in de schakelkast dankzij bedradingskanalen
  • alles uit één hand – dankzij een omvangrijke productenprogramma

Montage: ruimte en tijd winnen

Montagemateriaal  

Montagemateriaal

Met geschikt montagemateriaal bevestigt u elektrische aansluitingen en componenten veilig en tijdbesparend.

Bovendien: door de montagetoebehoren van Phoenix Contact te combineren, maakt u optimaal gebruik van de ruimte in de schakelkast.

Kabelgeleiding: ordelijkheid creëren

Kabelgeleidingen  

Kabelgeleidingen

Met bedradingskanalen brengt u orde aan in uw schakelkast.

De uit het veld komende kabels kunnen met bevestigingsbeugels worden vastgezet. Met kunststof kabelcoderingen van Phoenix Contact bundelt u de kabels en aders snel en eenvoudig om ze vervolgens in de bedradingskanalen te leggen.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11