Crimpgereedschap CRIMPFOX DUO 16S

Crimpgereedschap

Met het crimpgereedschap van de CRIMPFOX-productfamilie verwerkt u professioneel en veilig alle type contactaansluitingen, zoals adereindhulzen, kabelschoenen of coaxconnectoren. De geoptimaliseerde hefboomoverbrenging en de ergonomische handgreepgeometrie van de crimpgereedschappen ondersteunen moeiteloos en comfortabel werken. De geïntegreerde ontgrendelbare afsluitpal garandeert een duurzame, gasdichte aancrimpkwaliteit.

Go to Product Detail Page for item 1212045
CRIMPFOX 10S - Perstang
CRIMPFOX 10S - Perstang
1212045

Perstang, voor adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4, 0,14 mm2 ... 10 mm2, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer

Go to Product Detail Page for item 1031721
CRIMPFOX DUO 10 - Perstang
CRIMPFOX DUO 10 - Perstang
1031721

Perstang, type contactaansluiting: geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen, normen/bepalingen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, vorm A, E, F, min. doorsnede: 0,14 mm2, max. doorsnede: 10 mm2, voor TWIN-adereindhulzen tot 2 x 4 mm2, automatische doorsnede-aanpassing, draaibare scharnier, zijdelingse en frontale invoer, persing: trapeziumvormige crimp, gewicht 305 g, zwart/groen

Go to Product Detail Page for item 1134913
CRIMPFOX 10T-F - Perstang
CRIMPFOX 10T-F - Perstang
1134913

Perstang, type contactaansluiting: geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen, normen/bepalingen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. doorsnede: 0,14 mm2, max. doorsnede: 10 mm2, voor TWIN-adereindhulzen tot 2 x 4 mm2, automatische doorsnede-aanpassing, frontale invoer, persing: trapeziumvormige crimp, gewicht 302 g, zwart

Go to Product Detail Page for item 1212034
CRIMPFOX 6 - Perstang
CRIMPFOX 6 - Perstang
1212034

Perstang, voor adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4, 0,25 mm2 ... 6,0 mm2, zijdelingse invoer, trapeziumvormige crimp

Uw voordelen

  • Eenvoudige bediening dankzij ergonomisch gevormde handgreep
  • Efficiënte aderverwerking dankzij geoptimaliseerde hendeloverbrengingen
  • Betrouwbare aansluitingen dankzij naleving van gangbare normen
  • Hoogwaardige verwerking van een groot aantal contacten dankzij geïntegreerde, ontgrendelbare afsluitpal
  • Duurzaam door kwalitatief hoogwaardige componenten en grondstoffen

Professioneel crimpen

Met onze crimpgereedschappen verwerkt u alle gangbare types contactaansluitingen, zoals adereindhuls, kabelschoen of coaxiale connector nauwkeurig en veilig. De geoptimaliseerde hendeloverbrenging en de ergonomische vorm van de handgreep zorgen voor een efficiënte krachtoverbrenging en een moeiteloze bediening. Onze perstangen zijn uitgerust met een geïntegreerde ontgrendelbare afsluitpal en bieden een consistente crimpverbinding van hoge kwaliteit.

CRIMPFOX – crimpgereedschap Veelzijdig en betrouwbaar

Perstang CRIMPFOX 6 in de hand crimpt een ader met adereindhuls
Perstang CRIMPFOX CENTRUS in de hand crimpt een ader met adereindhuls
Perstang CRIMPFOX-TC MP-6 in de hand crimpt een ader
Bij de perstang CRIMPFOX-M wordt het vervangbare persprofiel weggenomen
Perstang CRIMPFOX-P SR 6
Perstang CRIMPFOX 6 in de hand crimpt een ader met adereindhuls

Dit veelgebruikte en universele type perstang is gebaseerd op het schaarprincipe en is verkrijgbaar met persprofielen voor verschillende typen contactaansluitingen. Elke doorsnede heeft hier zijn eigen stempelnest. Er moet dus expliciet aandacht worden besteed aan de juiste positionering. Voor een nauwkeurige en snelle verwerking zijn de persprofielstations aangeduid met de overeenkomstige aderdoorsnede.

Perstang CRIMPFOX CENTRUS in de hand crimpt een ader met adereindhuls

De zelfinstellende crimpgereedschappen hebben slechts één insteekschacht die zich automatisch aanpast aan de te verwerken aderdoorsnede, wanneer hij wordt bediend. Op basis hiervan zijn ze ook optimaal geschikt voor andere aderstandaarden (JIS/AWG) en voor TWIN-adereindhulzen. Het speciale mechanisme maakt vierkante of zeshoekige crimpvormen mogelijk.

Perstang CRIMPFOX-TC MP-6 in de hand crimpt een ader

Met de zogenaamde 'vierpennige' perstangen kunnen talrijke gedraaide contacten nauwkeurig worden bewerkt dankzij universele instelmogelijkheden. Het digitale display maakt het eenvoudig om de crimpmaat in te stellen. Dankzij de ingebouwde positioneerhulp worden de contacten nauwkeurig uitgelijnd.

Bij de perstang CRIMPFOX-M wordt het vervangbare persprofiel weggenomen

Universele perstangen worden gekenmerkt door het snel en zonder gereedschap verwisselen van de crimpinzetstukken. Dankzij de opname van een groot aantal verschillende crimp- en persinzetstukken is deze perstang een ruimtebesparend universeel stuk gereedschap voor alle toepassingen.

Perstang CRIMPFOX-P SR 6

Parallelle perstangen zorgen voor symmetrische crimpresultaten dankzij de parallelle bewegingen van de persprofielen. De geïntegreerde positioneringshulp zorgt voor een exacte uitlijning van de contacten.

CRIMPFOX DUO Voor meer flexibiliteit

De CRIMPFOX DUO is de perstang voor alle toepassingen. Het per knopdruk draaibare persprofiel maakt een frontale of een zijdelingse opname van adereindhulzen mogelijk. De geïntegreerde vergrendeling houdt het persprofiel veilig op zijn plaats. Dit betekent dat crimpen eenvoudig kan worden uitgevoerd, zelfs in krappe werkruimten. zoals bij de aansluiting direct op de schakelkast. Met de perstang kunnen TWIN-adereindhulzen dankzij het automatische instelmechanisme eveneens procesveilig verwerkt worden. In combinatie met het grote doorsnedebereik van 0,14 tot 16 mm² staat het ergonomische crimpgereedschap voor comfort en flexibiliteit.

Multifunctionele perstang Eén gereedschap, vier functies

Met de multifunctionele perstang CRIMPFOX 4 in 1 verwerkt u aders en adereindhulzen snel en moeiteloos met een tijdbesparing tot wel 30 %. Met slechts één gereedschap zijn verschillende arbeidsstappen te realiseren: knippen, strippen, twisten en crimpen. Een effectief doordachte werkwijze maakt het mogelijk alle stappen te doorlopen zonder het gereedschap weg te leggen. Het crimpgereedschap is uitgevoerd met een 4-traps ontgrendelbare afsluitpal, die voor een gelijkblijvend hoge crimpkwaliteit zorgt. Het wisselen van doorsneden van 0,5 tot 2,5 mm² vindt comfortabel, binnen slechts enkele seconden plaats door de vervanging van het met bandmateriaal gevulde adereindhulsmagazijn.

CRIMPFOX-brochure
Zelfinstellend crimpgereedschap

Lees meer over de zelfinstellende perstangen voor adereindhulzen en hun voordelen in onze brochure. U krijgt ook een kort inzicht in hoe onze perstangen zich in de praktijk bewijzen, evenals tips voor het bereiken van optimale resultaten bij aderverwerking.

Nu downloaden
Gebruik van de perstang CRIMPFOX DUO 16S in de elektro-installatie