Factoryline WLAN EPA Maakt apparaten snel en eenvoudig geschikt voor WLAN.

WLAN EPA in de praktijk

De FL WLAN Ethernet-poortadapter is de industriële WLAN-adapter om voor Ethernet geschikte apparaten voordelig in uw WLAN-netwerk te integreren. In de compacte en robuuste Ethernet-poortadapter zijn de draadloze module en een antenne reeds geïntegreerd. De IP65-totaaloplossing wordt direct in het veld geïnstalleerd en eenvoudig via een Ethernet-kabel met M12-aansluittechniek met het automatiseringsapparaat verbonden. Dat betekent voor u: zeer eenvoudige integratie in uw toepassing.

Factoryline EPA

Eenvoudige installatie in het veld

Eenvoudig en snel geïnstalleerd

Om afzonderlijke industriële automatiseringsapparaten met Ethernet-aansluiting snel en eenvoudig geschikt te maken voor WLAN, is de Ethernet-poortadapter de eenvoudige oplossing. De IP65-totaaloplossing wordt direct in het veld geïnstalleerd en via een M12-Ethernet-kabel met het automatiseringsapparaat verbonden.

Uw voordelen:

  • Compacte IP65-module met geïntegreerde antenne
  • M12-aansluitingen voor Ethernet en spanning
  • Eenvoudige montage in het veld
Modusknop op een WLAN EPA

Eenvoudige configuratie dankzij modus-knop

Eenvoudige en veilige installatie dankzij automatische configuratie

Met de modus-knop kunnen veilige point-to-point-verbindingen en kleine netwerken snel en eenvoudig worden ingericht zonder configureren. Een andere mogelijkheid is een comfortabele configuratie via de webbrowser.

FL EPA 2

Eenvoudige configuratie en besturing van de FL EPA 2

Uitgebreide instelmogelijkheden door middel van AT-commando's

De WLAN EPA-module kan door middel van eenvoudige AT-commando's door een besturing automatisch worden geconfigureerd of tijdens bedrijf worden bestuurd. Ook voor de diagnose van draadloze verbindingen kan deze interface worden gebruikt.

Typische toepassingsgebieden van de WLAN EPA

Transportsysteem in de intralogistiek
Integratie van mobiele systemen in bestaande WLAN-netwerken
Kabelvervanging bij point-to-point-verbindingen
Gegevensoverdracht via draadloze WLAN-brug middels twee EPA-modulen
Machine- en installatiedelen in het productienetwerk
Integratie van machine- en installatieonderdelen in het productienetwerk
Roterende machine met één papierrol
Uitvoering van communicatie met roterende machinesystemen

Een overzicht van de FL EPA

FL EPA 2
FL EPA 2 RSMA
FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Kenmerken
WLAN-standaards IEEE 802.11 a/b/g IEEE 802.11 a/b/g
Frequentiebanden en kanalen (*afhankelijk van het land) 2,4 GHz: kanaal 1-11 | 5 GHz: kanaal 36-140 (client) | 5 GHz: kanaal 36-48 (access point) 2,4 GHz: kanaal 1-11 | 5 GHz: kanaal 36-140 (client) | 5 GHz: kanaal 36-48 (access point)
Max. transmissiesnelheid (bruto) 54 Mbit/s 54 Mbit/s
Max. datatransport (netto) < 20 Mbit/s < 20 Mbit/s
Bedrijfstoestanden Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge
Maximaal zendvermogen 2,4 GHz: 17 dBm (incl. antennes) | 5 GHz: 15 dBm (incl. antennes) 2,4 GHz: 17 dBm (incl. antennes) | 5 GHz: 15 dBm (incl. antennes)
Aantal antennes 1 (intern) 1 (extern) RSMA-aansluiting
Beschermklasse in gemonteerde toestand IP65 IP65
Omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C … +65 °C -30 °C … +65 °C
Voeding 9-30 V DC, max. 1,7 watt 9-30 V DC, max. 1,7 watt
Voeding Dual board: WLAN en Bluetooth Dual board: WLAN en Bluetooth
Naar de productlijst Naar de productlijst

Verdere WLAN-producten op een rij

Vergelijk de kenmerken van onze verschillende draadloze WLAN-modulen en vind gemakkelijk het juiste product voor u.

FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x

Compact draadloze module voor externe antennes

FL WLAN 110x, FL WLAN 210x

De WLAN-oplossing voor de machinebouw

Montage Op de schakelkast, machines, enz. Montage met één gat
WLAN-standaarden IEEE 802.11 a/b/g/n
Maximale transmissiesnelheid (bruto) 300 Mbit/s
Max. transmissiesnelheid (netto) >60 Mbit/s
Inbegrepen antennes Ja: twee keer intern (5 dBi)
Maximaal zendvermogen 20 dBm (incl. antennes)
ATEX / IEC Ex Nee
Class 1, Division 2 Ja: WLAN 1101, 2101
Bedrijfstoestanden Access Point, Client, Mesh (alleen WLAN 210x)
Meerdere WLAN-interfaces Ja: virtueel dual access point of access point en client
Maximaal aantal WLAN-clients per AP 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x)
Aansluitingen 1 x RJ45
Beschermklasse IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x)
Meer informatie Meer informatie