Industriële communicatietechniek

Unmanaged Switches Ontdek de robuuste en betrouwbare Unmanaged Switches van Phoenix Contact. Onze FL SWITCH 1000- en 1100-series voor DIN-railmontage bieden veelzijdige aansluitmogelijkheden en eenvoudige bediening voor automatiseringstoepassingen. Met de series FL SWITCH 1800 en 1900, in 19"-bouwvorm, kunnen tot 24 netwerkdeelnemers worden aangesloten. Ze zijn ideaal voor gebruik in datacenters en controleruimten.

Drie Unmanaged Switches van de series 1000 en 1100
Unmanaged Switch met status-led's

Unmanaged Switch met status-led's

Gewoon uitpakken, aansluiten en klaar voor gebruik

De Unmanaged Switches van Phoenix Contact zijn volledig Plug-and-play en hoeven niet geconfigureerd te worden. Hierdoor zijn ze voor gebruikers eenvoudig te bedienen en te installeren. Status-leds op de switches bieden bovendien in één oogopslag basisinformatie over de verbindingsstatus en de poortactiviteit. Zo kan een onderbroken verbinding, bijv. door een defecte kabel snel worden gediagnosticeerd.

Unmanaged Switches 1000 en 1100


De Unmanaged Switches in de FL SWITCH 1000- en 1100-serie zijn geschikt voor een breed scala aan automatiseringstoepassingen. Ze hebben verschillende overdrachtssnelheden en installatieopties.

PROFINET- en EtherNet/IP™-logo

De universeel toepasbare Unmanaged Switches ondersteunen PROFINET- en EtherNet/IP™-functies

Prioritering van het dataverkeer

De Unmanaged Switch-serie beschikt over een verbeterde prioriteitsregeling van het dataverkeer voor automatiseringsprotocollen. De realtime eigenschappen van PROFINET- en EtherNet/IP™-automatiseringsnetwerken worden daarmee ondersteund. Dit zorgt voor stabielere netwerken en een hogere beschikbaarheid van de installatie.

Overzicht FL SWITCH 1000 en 1100

FL SWITCH 1000
FL SWITCH 1100
FL SWITCH 1100 op DIN-rail gemonteerd apparaat
FL SWITCH 1000

FL SWITCH 1100

FL SWITCH 1100 op DIN-rail gemonteerd apparaat

Overdrachtssnelheid 10 / 100 Mbit/s 10 / 100 / 1000 Mbit/s 10 / 100 / 1000 Mbit/s
Voeding 24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC (FL SWITCH 1108 op DIN-rail gemonteerd apparaat) 54 V DC (FL SWITCH 1104-4POE op DIN-rail gemonteerd apparaat)
Temperatuurbereik -10 °C ... +60 °C -10 °C ... +60 °C +5 °C ... +50 °C
Beschermklasse IP30 IP30 IP20
Bijzondere kenmerken Traffic-prioriteitsregeling voor PROFINET Traffic-prioriteitsregeling voor PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP en BACnet DIN-railformaat volgens DIN 43880
Toelatingen CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 CE
Naar de productlijst Naar de productlijst Naar de productlijst

Unmanaged Switches 1800 en 1900


De ​Unmanaged Switches​ van de series 1800 en 1900 maken dankzij een hoge poortdichtheid de aansluiting van maximaal 24 netwerkdeelnemers mogelijk. Met hun vlakke 19"-bouwvorm zijn de apparaten optimaal geschikt voor toepassing in computerruimten en controleruimten.

Unmanaged Switches van de 1800- en 1900-serie in de schakelkast

Unmanaged Switches 1800 en 1900 werken met wisselstroom, zoals geschikt is voor toepassing in 19"-kasten.

Voeding aangepast aan de montageplaats

De ​​Unmanaged Switches​​ van de series 1800 en 1900 werken ​via de meegeleverde ​netkabel met ​wisselstroom​. Dit is het verschil met de montagerail-switches. Ze zijn dan ook ideaal voor montage in ​serverkasten met 19“-inschuifeenheden. Er is geen extra netadapter voor de voeding met 24/48 ​V DC​ nodig.

Overzicht FL SWITCH 1800 en 1900

FL SWITCH 1800
FL SWITCH 1900
FL SWITCH 1800

FL SWITCH 1900

Overdrachtssnelheid 10 / 100 Mbit/s 10 / 100 / 1000 Mbit/s
Voeding 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC
Temperatuurbereik 0 °C ... +60 °C 0 °C ... +60 °C
Beschermklasse IP20 IP20
Bijzonderheden 19"-bouwvorm, QoS 19"-bouwvorm, QoS
Toelatingen CE, UL, KC CE, UL
Naar de productlijst Naar de productlijst

Frequently Asked Questions (FAQ)


Pictogram vraag en antwoord
Pictogram vraag en antwoord
Pictogram vraag en antwoord
Pictogram vraag en antwoord

Een PoE-switch kan zowel Managed als Unmanaged zijn. Managed PoE-switches bieden geavanceerde functies zoals netwerkbeheer, bewaking en configuratie, terwijl Unmanaged PoE-switches eenvoudiger te installeren zijn en geen configuratie vereisen. De keuze tussen Managed en Unmanaged hangt af van de specifieke vereisten en de complexiteit van het netwerk.

Meer over Unmanaged PoE-switches
Pictogram vraag en antwoord

Ethernet-switches verbinden de verschillende netwerkdeelnemers in op Ethernet gebaseerde netwerken met elkaar. Er moet een fundamenteel onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten Ethernet-switches: Unmanaged Switches en Managed Switches. In tegenstelling tot Unmanaged Switches zijn Managed Switches configureerbaar en bieden ze veel opties voor apparaatconfiguratie en -diagnose. Unmanaged Switches kunnen daarentegen niet worden geconfigureerd en zijn daarom over het algemeen goedkoper en kunnen zonder kennis van netwerktechniek worden gebruikt.

Pictogram vraag en antwoord

Nee, een Unmanaged Switch ondersteunt normaal gesproken geen VLAN-functionaliteit. VLAN's vereisen de mogelijkheid om netwerken te segmenteren en te beheren, wat alleen mogelijk is met Managed Switch. Managed Switches bieden de nodige configuratieopties om VLAN's aan te maken en te beheren.

Meer over Managed Switches