Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Redundante systeemvoeding voor veeleisende toepassingen Procestechnische installaties vereisen een hoge beschikbaarheid. Korte onderbrekingen kunnen kostbare uitval veroorzaken. Een redundant systeem met lange levensduur, dat bestand is tegen extreme omstandigheden, biedt veiligheid.

Componenten voor een redundante systeemvoeding gemonteerd op een DIN-rail

Het veilige, redundante stroomvoorzieningssysteem met preventief onderhoud garandeert een maximale bedrijfszekerheid. De combinatie van QUINT POWER voedingen en QUINT S-ORING redundantiemodules ontkoppelt voedingsnetwerken en leidt kabels naar de belasting op een continu gescheiden manier. Naast de symmetrische verdeling van de belasting en de gescheiden kabelgeleiding, biedt het systeem ook volledige controleerbaarheid van alle componenten. ​

Redundante systeemvoeding voor veeleisende toepassingen
Overspanningsbeveiliging PLUGTRAB-SEC
Betrouwbare bescherming tegen overspanningen voor uw toepassingen.
Meer informatie
Overspanningsbeveiliging PLUGTRAB-SEC
Voeding QUINT POWER
Krachtige voeding voor betrouwbare 24 V voeding.
Meer informatie
Voeding QUINT POWER
Redundantiemoduul QUINT S-ORING
De redundantiemodules zorgen voor een continue redundantie tot bij de verbruiker.
Meer informatie
Redundantiemoduul QUINT S-ORING
Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar PTCB
Smalste bescherming volgens uw eisen.
Meer informatie
Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar PTCB

Uw voordelen

  • Continue redundantie en permanente bewaking tot bij de verbruiker
  • Dubbele overspanningsbeveiliging aan secundaire zijde met SIL3-certificering
  • Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars voorkomen dat de uitgangsspanning op de schakelende voeding in geval van fouten instort en signaleren signaalstoringen
  • Overspanningsbeveiliging verhoogt de beschikbaarheid door bescherming tegen kortstondige storingen
  • Steekbare overspanningsbeveiliging, preventief te testen met Checkmaster2

De Power Reliability oplossing in een notendop