UM-ALU 4 LID45 PA BK
-
Zijelement
2200971
Profielbehuizingen, schroefmontage, Zijelementen (links en rechts) voor afdekprofiel incl. schroeven, breedte: 45,4 mm, lengte: 9 mm
Productdetails
Uw voordelen
Profielbehuizing van aluminium
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Beschikbaar in de lengten van 42,5 mm ... 990 mm, optioneel afzonderlijk in te korten
Beschikbaar in de bouwbreedten 75 mm en 105 mm
EMC-afscherming