MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I
-
Voedingsscheidingsmoduul
2865366
Ex i-Meetwaardeomvormervoedings- en ingangsscheidingsversterker zendt voedingssignalen of actieve 0 mA / 4 mA ... 20 mA-signalen uit de explosiegevaarlijke omgeving galvanisch gescheiden naar twee belastingen in de veilige omgeving. aantal kanalen: 1, HART-transparant, Standaard configuratie, 3-weg-scheiding, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, schroefaansluiting
Productdetails
Producttype | Voedingsscheidingsversterker |
Productfamilie | MACX Analog |
aantal kanalen | 1 |
galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
Gedrag bij signaaloverdracht | In = Out |
reactietijd (10-90 %) | 1,3 ms (bij sprong 4 mA ... 20 mA, typ.) |
max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,01 %/K |
Overdrachtsfout maximaal | < 0,1 % (Van de eindwaarde 20 mA) |
overdrachtsfout typ. | < 0,05 % (Van de eindwaarde 20 mA) |
Potentiaalscheiding | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding IEC/EN 61010-1 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 61010-1 |
Nominale isolatiespanning | 300 Veff |
Testspanning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolatie | veilige scheiding |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang IEC/EN 60079-11 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
Nominale isolatiespanning | 265 Veff |
Potentiaalscheiding ingang/voeding IEC/EN 60079-11 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
Nominale isolatiespanning | 265 Veff |
Potentiaalscheiding uitgang 1 / uitgang 2 | |
Testspanning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Voeding | |
Benaming | voedingsscheidingsversterkerfunctie |
nominale voedingsspanning | 24 V DC -20 % ... +25 % |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
stroomopname maximaal | < 75 mA (24 V DC / 20 mA) |
Vermogensdissipatie | < 1,45 W (24 V DC / 20 mA) |
opgenomen vermogen | ≤ 1,8 W |
Voeding | |
Benaming | scheidingsversterkerfunctie |
nominale voedingsspanning | 24 V DC -20 % ... +25 % |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
stroomopname maximaal | < 46 mA (24 V DC / 20 mA) |
Vermogensdissipatie | < 1,2 W (24 V DC / 20 mA) |
Signaal: voedingsscheidingsversterkerfunctie | |
beschrijving van de ingang | voedingsscheidingsversterkerfunctie |
Aantal ingangen | 1 |
ingangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA |
voedingsspanning transmitter | > 16 V (20 mA) |
> 15,1 V (23 mA) | |
polariteits- en overspanningsbeveiliging | ja |
onder- / overbelastingssignaalbereik | 0 mA ... 24 mA (groter overdrachtsbereik voor diagnoses) |
Signaal: scheidingsversterkerfunctie | |
beschrijving van de ingang | scheidingsversterkerfunctie |
ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
spanningsval | < 3,9 V (ingangsscheidingsversterker) |
onder- / overbelastingssignaalbereik | 0 mA ... 24 mA (groter overdrachtsbereik voor diagnoses) |
Signaal: voedingsscheidingsversterkerfunctie | |
beschrijving van de uitgang | voedingsscheidingsversterkerfunctie |
Aantal uitgangen | 2 |
uitgangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA (uitgang 1 en uitgang 2 actief) |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | < 450 Ω (20 mA) |
< 380 Ω (23 mA) | |
uitgangsrimpel | < 20 mVeff |
uitgangsgegevens bij storingen | 0 mA (kabelbreuk bij de ingang) |
≥ 23 mA (kabelkortsluiting bij de ingang) | |
onder- / overbelastingssignaalbereik | 0 mA ... 24 mA (groter overdrachtsbereik voor diagnoses) |
Signaal: scheidingsversterkerfunctie | |
beschrijving van de uitgang | scheidingsversterkerfunctie |
uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA (actief) |
4 mA ... 20 mA (actief) | |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | < 450 Ω (20 mA) |
< 380 Ω (23 mA) | |
uitgangsrimpel | < 20 mVeff |
uitgangsgegevens bij storingen | 0 mA (kabelbreuk bij de ingang) |
0 mA (kabelkortsluiting bij de ingang) | |
onder- / overbelastingssignaalbereik | 0 mA ... 24 mA (groter overdrachtsbereik voor diagnoses) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 7 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
testbus | |
max. diameter | 2,3 mm |
Ex-installatie (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Ex i-stroomcircuits (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Veiligheidstechnische gegevens: voedingsscheidingsversterkerfunctie | |
max. uitgangsspanning Uo | 25,2 V |
max. uitgangsstroom Io | 93 mA |
max. uitgangsvermogen Po | 587 mW |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 253 V AC |
125 V DC | |
I (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 40 mH / 4,8 µF |
IIA (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 26 mH / 2,9 µF |
IIB (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 14 mH / 820 nF |
IIC (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 3 mH / 107 nF |
IIA (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 26 mH / 470 nF, 20 mH / 570 nF, 1 mH / 630 nF, 0,5 mH / 720 nF, 0,1 mH / 1,1 µF, 0,005 mH / 2,9 µF |
IIB/IIIC (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 16 mH / 370 nF, 1 mH / 430 nF, 500 µH / 510 nF, 200 µH / 660 nF, 100 µH / 820 nF |
IIC (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 2,2 mH / 47 nF, 2 mH / 49 nF, 1 mH / 63 nF, 500 µH / 80 nF, 200 µH / 107 nF |
I (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 37 mH / 0,54 µF, 0,2 mH / 1,1 µF, 10 µH / 2,8 µF, 0,001 mH / 4,15 µF |
Veiligheidstechnische gegevens: scheidingsversterkerfunctie | |
ingangsspanning Ui | ≤ 30 V |
ingangsstroom Ii | ≤ 150 mA |
max. interne inductiviteit Li | verwaarloosbaar |
max. interne capaciteit Ci | verwaarloosbaar |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 253 V AC |
125 V DC |
datacommunicatie (bypass) | |
HART-functie | ja |
ondersteunde protocollen | HART-transparant |
statusindicatie | led groen (voedingsspanning) |
Maatschets |
|
Breedte | 12,5 mm |
Hoogte | 112,5 mm |
diepte | 113,7 mm |
diepte NS 35/7,5 | 114,5 mm (vastgeklikt op montagerail NS 35/7,5 volgens EN 60715) |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
materiaal behuizing | PA 6.6-FR |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (niet door UL beoordeeld) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze) |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 2000 m) | |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (De technische gegevens hebben betrekking op gebruik op hoogtes van ≤2000 m boven zeeniveau. Voor gebruik op hoogtes > 2000 m boven zeeniveau, zie datablad.) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Nominale isolatiespanning | 375 Vtt (voeding, ingang/uitgang) |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 3000 m) | |
Hoogtebereik | > 2000 m ... 3000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Derating) | |
Nominale isolatiespanning | 190 V AC (voeding, ingang/uitgang) |
110 V DC (voeding, ingang/uitgang) | |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 4000 m) | |
Hoogtebereik | > 3000 m ... 4000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Derating) | |
Nominale isolatiespanning | 60 V AC/DC (voeding, ingang/uitgang) |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 5000 m) | |
Hoogtebereik | > 4000 m ... 5000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Derating) | |
Nominale isolatiespanning | 60 V AC/DC (voeding, ingang/uitgang) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
Opmerking | bovendien EN 61326 |
ATEX | |
Codering | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certificaat | BVS 10 ATEX E 143 X |
IECEx | |
Codering | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificaat | IECEx BVS 10.0097X |
CCC / China-Ex | |
Codering | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificaat | 2022122316115971 |
UL, VS / Canada | |
Codering | IS for Class I,II,III, Division 1 and Zone 0 |
Installation in Class I, Division 2 and Zone 2 | |
Certificaat | , C.D.-No 83104549 |
Scheepsbouw-toelating | |
Certificaat | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Codering | 2 |
Certificaat | IN-AT-AS-MRL-23-00432A |
Systematic Capability | |
Codering | 3 |
Performance Level (ISO 13849) | |
Codering | d / KAT 2 |
INMETRO | |
Codering | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificaat | DNV 18.0139 X |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Trillingen | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
GB Standard | |
normen / bepalingen | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2865366 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK1211 |
Productcode | DK1211 |
GTIN | 4046356160384 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 245,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 170,7 g |
Douanetariefnummer | 85437090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-14.0 ASSET | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 7763beb8-0e3e-4035-ba01-67afccd2bddd |
Compatibele producten
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Montagerail-busconnector 1136500
-
MCR-DP - Scheidingsplaat 1430594
-
GW HART USB MODEM - Kabeladapter 1003824
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Moduuldragers 2904684
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Toebehoren 1831016
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststof schildje 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststof schildje 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststof schildje 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatencoderingen 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatencoderingen 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatencoderingen 0831732
-
MACX MCR-PTB - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Connectorset 1584378
Uw voordelen
Ingang 0/4 mA ... 20 mA, intrinsiekveilig, [Ex ia], voedend en niet-voedend
Meetwaardeomvormer-voedingsspanning > 16 V
2 galvanisch gescheiden uitgangen 0/4 mA ... 20 mA (actief)
Bidirectionele HART-overdracht (beiDe Uitgangen)
Foutsignalering volgens NAMUR NE 43
SIL 2 volgens IEC/EN 61508
Veilige galvanische scheiding tussen ingang, uitgangen en voeding
Voeding mogelijk via montagerail-busconnector
Installatie in zone 2 toelaatbaar
Steekbare aansluitklemmen, schroefaansluittechniek, met geïntegreerde steekbussen voor HART-communicators
Moduulbreedte: 12,5 mm
Geringe vermogensdissipatie
Hoge overdrachtsnauwkeurigheid
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem