QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+/C01
-
Voeding
1364968
Voorgeconfigureerde varianten van de primair geschakelde QUINT POWER-voeding met vooraf ingestelde uitgangsspanning (24,5 V), ingang: 1-fasig, uitgang: 24 V DC/20 A
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Stuuringang (configureerbaar) Rem | uitgangsvermogen AAN/UIT (SLEEP MODE) |
default | uitgangsvermogen AAN (>40 kΩ/24 V DC/open brug tussen REM en SGnd) |
AC-bedrijf | |
netvorm | Sternet |
nominaal ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC |
Ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
spanningsvastheid max. | 300 V AC 60 s |
netspanning van het land typisch | 120 V AC |
230 V AC | |
Spanningstype voedingsspanning | AC |
inschakelstootstroom | typ. 10 A (bij 25 °C) |
Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | < 0,3 A2s |
Begrenzing inschakelstroomstoot | 10 A (na 1 ms) |
frequentiebereik AC | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
frequentiebereik (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
16,7 Hz (volgens EN 50163) | |
Netuitval-overbruggingstijd | typ. 36 ms (120 V AC) |
typ. 36 ms (230 V AC) | |
stroomopname | 6,8 A (100 V AC) |
5,5 A (120 V AC) | |
2,8 A (230 V AC) | |
2,7 A (240 V AC) | |
Nominaal opgenomen vermogen | 520 VA |
beveiligingsschakeling | transiëntenoverspanningsbeveiliging; varistor, gasafleider |
inschakeltijd | < 1 s |
inschakeltijd typ. | 300 ms (vanuit SLEEP MODE) |
ingangszekering | 12 A (traag, intern) |
Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 10 A ... 16 A (karakteristiek B, C, D, K of vergelijkbaar) |
afleidstroom tegen PE | < 3,5 mA |
1,7 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
DC-bedrijf | |
nominaal ingangsspanningsbereik | 110 V DC ... 250 V DC |
Ingangsspanningsbereik | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
Spanningstype voedingsspanning | DC |
stroomopname | 6 A (110 V DC) |
2,5 A (250 V DC) |
rendement | typ. 92,7 % (120 V AC) |
typ. 94,2 % (230 V AC) | |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 24 V DC ... 28 V DC (constant vermogen) |
nominale uitgangsstroom (IN) | 20 A |
statische Boost (Istat.Boost) | 25 A |
dynamische Boost (IDyn.Boost) | 30 A (5 s) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 120 A (15 ms) |
magnetische zekeringsactivering | A1...A16 / B2...B13 / C1...C6 / Z1...Z16 |
Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Retourstroombestendig | ≤ 35 V DC |
Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | < 30 V DC (Dubbele bescherming met uitschakeling binnen 20 ms) |
regelafwijking | < 0,5 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
< 2 % (belastingsverandering dynamisch 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,25 % (ingangsspanningsverandering ±10 %) | |
rimpel | < 30 mVtt (bij nominale waarden) |
kortsluitvast | ja |
nullastbestendig | ja |
Uitgangsvermogen | 480 W |
600 W | |
720 W | |
Vermogensdissipatie nullast maximaal | < 5 W (120 V AC) |
< 5 W (230 V AC) | |
Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | < 38 W (120 V AC) |
< 30 W (230 V AC) | |
Vermogensdissipatie SLEEP MODE | < 3 W (120 V AC) |
< 3 W (230 V AC) | |
Crest-factor | typ. 1,54 (120 V AC) |
typ. 1,6 (230 V AC) | |
reactietijd | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
parallelschakelbaar | ja, t.b.v. redundantie en het verhogen van vermogens |
in serie schakelbaar | ja |
Signaal | |
Signaalaarding SGnd | referentiepotentiaal voor Out1, Out2 en Rem |
Signaal Out 1 (configureerbaar) | |
Digitaal | 24 V DC 20 mA |
default | 24 V DC 20 mA 24 V DC voor UOut > 0,9 x Uset |
Signaal Out 2 (configureerbaar) | |
Digitaal | 24 V DC 20 mA |
Analoog | 4 mA ... 20 mA ±5 % (belasting ≤400 Ω) |
default | 24 V DC 20 mA 24 V DC voor POut < PN |
Signaal relais 13/14 (configureerbaar) | |
default | gesloten (UOut > 0,9 USet) |
Digitaal | 24 V DC 1 A |
30 V AC/DC 0,5 A |
Ingang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 6 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 4 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls min. | 0,25 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls max. | 4 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls min. | 0,25 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls max. | 4 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 30 |
max. aderdoorsnede AWG | 10 |
Striplengte | 8 mm |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Uitgang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 6 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 4 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls min. | 0,25 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls max. | 4 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls min. | 0,25 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls max. | 4 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 30 |
max. aderdoorsnede AWG | 10 |
Striplengte | 8 mm |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Signaal | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 1 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls min. | 0,2 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls met kunststofhuls max. | 0,75 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls min. | 0,2 mm² |
1-draads/aansluitpunt soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls max. | 1,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 16 |
Striplengte | 8 mm |
Type meldingen | LED |
Potentiaalvrij signaalcontact | |
Actieve signaaluitgang Out 1 (digitaal, configureerbaar) | |
Actieve signaaluitgang Out 2 (digitaal, analoog, configureerbaar) | |
Remote contact | |
Signaalaarding SGnd | |
Signaaluitgang | |
POut | > 100 % (Led brandt geel, uitgangsvermogen > 480 W) |
> 75 % (Led brandt groen, uitgangsvermogen > 360 W) | |
> 50 % (Led brandt groen, uitgangsvermogen > 240 W) | |
UOut | > 0,9 x USet (Led brandt groen) |
< 0,9 x USet (Led knippert groen) |
Aantal fasen | 1 |
isolatiespanning ingang/uitgang | 4 kV AC (typetest) |
2 kV AC (stuktest) | |
schakelfrequentie | 90,00 kHz ... 110,00 kHz (Hulpomvormer-niveau) |
70,00 kHz ... 330,00 kHz (Hoofdomvormer-niveau) | |
50,00 kHz ... 70,00 kHz (PFC-klasse) |
Producttype | voeding |
Productfamilie | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 868000 h (25 °C) |
> 524000 h (40 °C) | |
> 239000 h (60 °C) | |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | I |
vervuilingsgraad | 2 |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 10 A |
temperatuur | 40 °C |
tijd | 392000 h |
extra tekst | 120 V AC |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 10 A |
temperatuur | 40 °C |
tijd | 447000 h |
extra tekst | 230 V AC |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 20 A |
temperatuur | 25 °C |
tijd | 378000 h |
extra tekst | 120 V AC |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 20 A |
temperatuur | 25 °C |
tijd | 499000 h |
extra tekst | 230 V AC |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 20 A |
temperatuur | 40 °C |
tijd | 133000 h |
extra tekst | 120 V AC |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 20 A |
temperatuur | 40 °C |
tijd | 176000 h |
extra tekst | 230 V AC |
Maatschets |
|
Breedte | 70 mm |
Hoogte | 130 mm |
diepte | 125 mm |
Inbouwmaat | |
Inbouwafstand rechts/links | 5 mm / 5 mm |
Inbouwafstand boven/onder | 50 mm / 50 mm |
Optionele montage | |
breedte | 122 mm |
Hoogte | 130 mm |
Diepte | 73 mm |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | rijgbaar: horizontaal 0 mm bij Pout < 50 % PN, 5 mm bij Pout ≥ 50 % PN, naast actieve componenten 15 mm, verticaal 50 mm |
inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
Gelakt | ja |
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (behuizing / klemmen) | V0 |
Behuizingsmateriaal | Metaal |
Uitvoering van de kap | Roestvrij staal X6Cr17 |
uitvoering van de zijdelen | aluminium |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 75 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Inzethoogte | ≤ 5000 m (> 2000 m, let op derating) |
klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 100 % (bij 25 °C, geen condens) |
schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
trillingen (bedrijf) | 5 Hz ... 100 Hz opsporen van resonanties 2,3g, 90 min., resonantiefrequentie 2,3g, 90 min. (volgens DNV GL klasse C) |
spoorwegtoepassingen | EN 50121-3-2 |
EN 50121-4 | |
EN 50121-5 | |
EN 50163 | |
IEC 62236-3-2 | |
IEC 62236-4 | |
IEC 62236-5 | |
HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Uitgangsspanning conform UOut |
norm - begrenzing van harmonische stromen | EN 61000-3-2 |
norm - elektrische veiligheid | IEC 61010-2-201 (SELV) |
explosieve atmosferen | IEC 60079-0 |
IEC 60079-7 | |
IEC 60079-11 | |
IEC 60079-15 | |
norm - veilige lage spanning | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
norm - veilige scheiding | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Norm - veiligheid voor meet-, besturings-, regel- en laboratoriumapparaten | IEC 61010-1 |
norm - veiligheid van transformatoren | EN 61558-2-16 |
toelating - eisen van de halfgeleiderindustrie met betrekking tot onderbrekingen in de netspanning | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
Overspanningscategorie | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
CSA | CAN/CSA-C22.2 nr. 60950-1-07 |
CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
Toelating scheepsbouw | DNV GL aangevraagd |
SIQ | Typegekeurd (type approved) |
UL-toelatingen | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
Conformiteit/toelatingen | |
ATEX | SIQ 21 ATEX 286 X |
II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc X | |
INMETRO | DNV 19.0187 X |
IECEx | IECEx SIQ 18.0005X |
Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
functionele veiligheid overeenkomstig IEC 61508 | SIL 3 |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
EMC-eisen stooremissie | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
EMC-eisen energiecentrale | IEC 61850-3 |
EN 61000-6-5 | |
Stooremissie via de kabel | |
normen/bepalingen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | Aanvullende basisnorm EN 61000-6-5 (stoorvastheid schakelinstallaties), IEC/EN 61850-3 (energievoorziening) |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
DNV GL stooremissie via de kabel | |
DNV | Klasse A |
extra tekst | bereik energieverdeling |
DNV GL stooremissie | |
DNV | Klasse B |
extra tekst | Bereik brug en dek |
Harmonische stromen | |
normen / bepalingen | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (klasse A) | |
frequentiebereik | 0 kHz ... 2 kHz |
Flicker | |
normen / bepalingen | EN 61000-3-3 |
EN 61000-3-3 | |
frequentiebereik | 0 kHz ... 2 kHz |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | 8 kV (Testniveau 4) |
luchtontlading | 15 kV (Testniveau 4) |
Opmerking | criterium A |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
Testveldsterkte | 20 V/m (Testniveau 3) |
frequentiebereik | 1 GHz ... 6 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
ingang | 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
uitgang | 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
signaal | 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
Opmerking | criterium A |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
ingang | typ. 3 kV (Testniveau 4 - symmetrisch) |
typ. 6 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) | |
uitgang | 1 kV (Testniveau 3 - symmetrisch) |
2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) | |
signaal | 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
Opmerking | criterium A |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
Ingang/uitgang/signaal | asymmetrisch |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V (Testniveau 3) |
Magnetisch veld met energietechnische frequentie | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-8 |
frequentie | 16,7 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Testveldsterkte | 100 A/m |
extra tekst | 60 s |
Opmerking | criterium A |
frequentie | 50 Hz |
60 Hz | |
frequentiebereik | 50 Hz ... 60 Hz |
Testveldsterkte | 1 kA/m |
extra tekst | 3 s |
frequentie | 0 Hz |
Testveldsterkte | 300 A/m |
extra tekst | DC, 60 s |
Spanningsdips | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-11 |
spanning | 230 V AC |
frequentie | 50 Hz |
Spanningsdip | 70 % |
Aantal periodes | 0,5/1/25/30 periodes |
extra tekst | Testniveau 2 |
Opmerking | Criterium A: 0,5/1/25/30 periodes |
Spanningsdip | 40 % |
Aantal periodes | 5/10/50 periodes |
extra tekst | Testniveau 2 |
Opmerking | criterium A |
Spanningsdip | 0 % |
Aantal periodes | 0,5/1/5/50/250 periodes |
extra tekst | Testniveau 2 |
Opmerking | Criterium A: 0,5/1 periode Criterium B: 5/50/250 periodes |
Impulsvormig magnetisch veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-9 |
Testveldsterkte | 1000 A/m |
Opmerking | criterium A |
Gedempte sinustrillingen (Ring wave) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-12 |
ingang | 2 kV (Testniveau 4 - symmetrisch) |
4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) | |
Opmerking | criterium A |
Asymmetrische storingen via de kabel | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-16 |
Testlevel 1 | 15 Hz 150 Hz (Testniveau 4) |
Spanning | 30 V 3 V |
Testlevel 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Testniveau 4) |
Spanning | 3 V |
Testlevel 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Testniveau 4) |
Spanning | 3 V 30 V |
Testlevel 4 | 15 kHz 150 kHz (Testniveau 4) |
Spanning | 30 V |
Testlevel 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Testniveau 4) |
Spanning | 30 V (permanent) |
Testlevel 6 | 150 Hz 180 Hz (Testniveau 4) |
Spanning | 30 V (permanent) |
Testlevel 7 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Testniveau 4) |
Spanning | 300 V (1 s) |
Opmerking | criterium A |
Gedempt oscillerende golf | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-18 |
Ingang/uitgang (testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Testniveau 3 - symmetrisch) |
Spanning | 1 kV |
Ingang/uitgang (testlevel 2) | 10 MHz |
Spanning | 1 kV |
Ingang, uitgang (testlevel 3) | 100 kHz 1 MHz (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
Spanning | 2,5 kV |
Signalen (testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Testniveau 3 - symmetrisch) |
Spanning | 1 kV |
Signalen (testlevel 2) | 100 kHz 1 MHz (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
Spanning | 2,5 kV |
Opmerking | criterium A |
Gedempt oscillerend magnetisch veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-10 |
Testveldsterkte | 110 A/m |
Testlevel 1 | 100 kHz |
Testveldsterkte | 110 A/m |
Testlevel 2 | 1 MHz |
Opmerking | criterium A |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
criterium C | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf corrigeert of door het bedienen van de bedieningselementen weer kan worden hersteld. |
Artikelnummer | 1364968 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | CMPI13 |
Productcode | CMPI13 |
GTIN | 4063151711726 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.731 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.593 g |
Douanetariefnummer | 85044095 |
Land van herkomst | TH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 45f36f87-fd6e-46cc-9af9-a52606a9f2a1 |
Compatibele producten
-
-
UWA 130 - Montageadapter 2901664
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Montageadapter 2938196
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeeradapter 2909681
-
PLT-SEC-T3-230-FM - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3 2905229
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronische beveiligingsschakelaar 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronische beveiligingsschakelaar 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronische beveiligingsschakelaar 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronische beveiligingsschakelaar 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronische beveiligingsschakelaar 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronische beveiligingsschakelaar 2905744
Uw voordelen
Zeer sterke uitgangszijde: eenvoudige uitbreiding van installaties, betrouwbaar starten van moeilijke belastingen en aanspreken van stroomonderbrekers
Zeer robuuste ingangszijde: hoge stoorvastheid door geïntegreerde gasafleider (tot 6 kV) en ≥ 20 ms overbruggingstijd bij netuitval
Zeer omvangrijke signalering: preventieve functiebewaking meldt kritische bedrijfstoestanden voordat er een storing optreedt
Geconfigureerd te bestellen: vanaf 1 exemplaar
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem