Voeding voor AS-interface-systemen. Voor de voeding van AS-interface-systemen worden speciale modulen met een uitgangsspanningbereik van 29,5 V - 31,6 V DC gebruikt. Bovendien heeft het AS-i-systeem een data-ontkoppelingsnetwerk in de netvoeding nodig om de communicatiesignalen via de voedingskabel te kunnen overdragen. De ASI QUINT 100-240/2.4 EFD kan een AS-i-systeem voorzien van maximaal 2,4 A.
Zekerheid door automatische aardfoutdetectie: doen zich in een AS-i-systeem twee aardsluitingen voor, dan kan dit er toe leiden dat machines aanlopen of zelfs niet meer kunnen worden stopgezet. De ASI QUINT beschikt over een geïntegreerde aardfoutdetectiefunctionaliteit. Een aardsluiting wordt via een led en een melding aangegeven.
ASI QUINT 100-240/4.8 EFD
-
Voeding
2736699
Voeding voor AS-interface, 4,8 A, geïntegreerde aardfoutdetectie, beschermklasse IP20
Productdetails
UL Recognized
Toelatings-ID: E211944IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE/PTZ/0079UL Listed
Toelatings-ID: FILE E 123528cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 123528ASI-Interface
Toelatings-ID: 56301/ 14.06.04Compatibele producten
Uw voordelen
Geïntegreerde filters zorgen ervoor dat de datastromen niet worden beïnvloed
De geïntegreerde aardsluitingsbewaking signaleert kortsluitingen aan de secundaire zijde
Breed ingangsbereik voor toepassing in alle gangbare AC- en DC-netten