EMC-moer, voor schroefdraad Pg21, kleur: zilverkleurig
Productdetails
Producttype
Vlakke moer
schroefdraadsoort
Pg21
Maatschets
lengte
5,2 mm
diameter
28,3 mm
diameter aansluitschroefdraad
28,3 mm
sleutelwijdte contramoer
32 mm
zeskant hoekmaat
36 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde
Pg21
materiaal
Messing, vernikkeld
Halogeenvrij
ja
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-70 °C ... 220 °C
Montage-instructie
voor EMC-kabelwartels, voor het verwijderen van een niet-geleidende coating
Artikelnummer
1411280
Verpakkingseenheid
50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
50 Stuks
Verkoopcode
AF7DZX
Productcode
AF7DZX
Cataloguspagina
Pagina 691 (C-2-2019)
GTIN
4046356924115
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
9,34 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
9,34 g
Douanetariefnummer
74198090
Land van herkomst
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.