F-MS-EE-T1/T2-50-P
-
Overspanningsbeveiligingssteker Type 1/2
2910557
N-PE-vervangingssteker voor steekbare bliksemstroom- / overspanningsbeveiliging VAL-MS-T1/T2 335/12.5
Productdetails
Producttype | Vervangingssteker |
IEC-testklasse | I / II |
T1 / T2 | |
EN-type | T1 / T2 |
Voedingssysteem IEC | TN-S |
TT | |
bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maatschets |
|
Breedte | 17,7 mm |
Hoogte | 47 mm |
diepte | 67,3 mm |
Deeleenheid | 1 TE |
Kleur | verkeersgrijs B (RAL 7043) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
CTI-waarde van het materiaal | 600 |
Isolatiemateriaal | PA 6.6/PBT |
materiaalgroep | I |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
PBT |
beveiligingscircuits | N-PE |
signaalrichting | N-PE |
nominale spanning UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maximale continue spanning UC | 264 V AC |
aardstroom IPE | ≤ 5 µA |
standby vermogensopname PC | ≤ 1,3 mVA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 50 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 50 kA |
bliksemteststroom (10/350) µs, lading | 25 As |
bliksemteststroom (10/350) µs, impulsenergie | 625 kJ/Ω |
bliksemteststroom (10/350) µs, stroompiekwaarde Iimp | 50 kA |
Volgstroom-afschakelvermogen Ifi | 100 A (264 V AC) |
beveiligingsniveau Up | ≤ 1,7 kV |
restspanning Ures | ≤ 0,6 kV (bij In) |
≤ 0,5 kV (bij 10 kA) | |
≤ 0,5 kV (bij 5 kA) | |
≤ 0,4 kV (bij 3 kA) | |
Aanspreekstootspanning bij 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,7 kV |
TOV-gedrag bij UT | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
aanspreektijd tA | ≤ 100 ns |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
schok (bedrijf) | 30g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
trillingen (bedrijf) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
Opmerking | 2011 |
normen/bepalingen | EN 61643-11 |
Opmerking | 2012 |
montagetechniek | op basiselement |
Artikelnummer | 2910557 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | CLP121 |
Productcode | CLP121 |
GTIN | 4055626462325 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 222,222 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 222,222 g |
Douanetariefnummer | 85363030 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem