PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU-EX - Verdelerblok
1221435

Verdelerblok, Ex-e-gecertificeerd, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

EX-e-gecertificeerd
Tot wel 50 % ruimtebesparing op de montagerail door verticale montage
Flexibele toepassing door railmontage, directe montage of plakken
Tijdbesparende aderaansluiting door push-in-insteekveerdruktechniek waarvoor geen gereedschap nodig is
Tot wel 80 % tijdvoordeel door kant-en-klaar gemonteerde blokken zonder handmatige doorverbinding
Overzichtelijke bedrading door elf verschillende kleurvarianten