PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4
-
Uitbreidingsmodule
2986038
In-/uitgangsuitbreidingsmoduul van de PSR-TRISAFE-M met 8 veilige ingangen en 4 veilige parametreerbare kanalen (naar keuze veilige in- of uitgangen), 2 puls-/meldingsuitgangen, max. SIL 3, Cat. 4/PL e, SIL 3, EN 50156, steekbare schroefaansluitklemmen
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | veiligheidsrelais |
toepassing | uitbreidingsmoduul PSR-TRISAFE-M |
Aansturing | 1- en 2-kanaals |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Tijden | |
reactietijd | max. 30 ms (plus reactietijd van PSR-TS-SDOR4) |
Hersteltijd | < 10 s |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2323 mW (bij f = 8, g = 2, h =4, Ifrequentie = 50 mA, IOUT/GND = 500 mA) |
nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
interfaces | montagerail-TBUS voor aansluiting op het mastermoduul, bij de levering inbegrepen |
Voeding | |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 18 V DC ... 30 V DC (incl. alle toleranties, incl. rimpel) |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC (voeding via PSR-TBUS) |
nominale stuurvoedingsstroom IS | voeding via PSR-TBUS |
typ. 51,6 mA (geen in- en uitgangen ingesteld, A1/A2 open) | |
typ. 66 mA (alle ingangen en veilige uitgangen ingesteld) | |
filtertijd | typ. 20 ms (belastingsafhankelijk, bij spanningsonderbrekingen bij US) |
beveiligingsschakeling | ja, binnen de bedrijfsspanningsgrenzen |
statusindicatie | 1 x led (groen),1 x led (rood) |
digitaal | |
beschrijving van de ingang | Digitale ingang |
Aantal ingangen | 12 (waarvan 4 configureerbaar als in- of uitgang) |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC (voor veilig Uit) |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 30 V DC |
kabellengte | max. 2000 m |
statusindicatie | 12 led's (groen) |
stroomopname | typ. 4 mA |
digitaal | |
Aantal uitgangen | 4 (wanneer de configureerbare in-/uitgangen als uitgangen worden gebruikt) |
opmerking beveiligingsschakeling | ja, binnen de bedrijfsspanningsgrenzen |
beveiliging tegen kortsluiting | ja |
max. capacitieve belasting | max. 1 µF (elektronische componenten) |
max. inductieve belasting | zie beveiligingsschakeling |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC (voeding via A1/A2) |
nominaal uitgangsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (incl. alle toleranties, incl. rimpel) |
statusindicatie | 4 x led (groen) |
testimpulsen | < 1 ms |
frequentie/melden | |
beschrijving van de uitgang | digitaal |
Aantal uitgangen | 2 |
Spanning | 24 V DC (voeding via A1/A2) |
continue grensstroom | 50 mA |
testimpulsen | ~ 1 ms |
beveiliging tegen kortsluiting | ja |
Aansluittechniek | |
steekbaar | ja |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Striplengte | 7 mm |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur | geel |
materiaal behuizing | onversterkt polyamide PA |
Veiligheidstechnische gegevens | |
stop-categorie | 0 |
Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
Categorie | 2 (1-kanaals parametrering) |
4 (2-kanaals parametrering) | |
Performance Level (PL) | d (1-kanaals parametrering) |
e (2-kanaals parametrering) | |
Veiligheidstechnische gegevens: EN 50156 | |
Safety Integrity Level (SIL) | max. 3 (referentie IEC 61508) |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 (1-kanaals parametrering) |
3 (2-kanaals parametrering) | |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 (1-kanaals parametrering) |
3 (2-kanaals parametrering) | |
Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 (1-kanaals parametrering) |
3 (2-kanaals parametrering) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Inzethoogte | max. 2000 m (zie bijlage „Toepassing van PSRtrisafe-modulen met hoogten van meer dan 2000 m boven zeespiegel") |
Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel) |
schok (bedrijf) | 10g (Δt = 11 ms, drie schokken in elke richting) |
10g (Δt = 16 ms, continue schokken, 1000 schokken in elke richting) | |
trillingen (bedrijf) | 2g |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 108 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (tot max. 3500 m boven zeeniveau) |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
montagetechniek | Railmontage |
inbouwpositie | op horizontale montagerail |
Artikelnummer | 2986038 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNA341 |
Productcode | DNA341 |
Cataloguspagina | Pagina 262 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356451871 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 183 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 130 g |
Douanetariefnummer | 85364900 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) |
Compatibele producten
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - Starterkit 2986300
-
IFS-CONFSTICK - Geheugenmodule 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-kabel 2986135
-
SAFECONF - Configuratiepakket 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2707437
-
PSR-TBUS - Montagerail-busconnector 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - Filtermoduul 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Filtermoduul 2904476
-
COPYSTATION - IFS - Kopieer- en wisstation 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Data-interface 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Data-interface 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Data-interface 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Data-interface 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Data-interface 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - Montagerail-busconnector 1326060
Uw voordelen
Flexibel met veilige in- en uitgangen uit te breiden
Tot cat. 4/PL e volgens ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
EN 50156
2 meldingsuitgangen of (met SAFECONF configureerbaar) 2 pulsuitgangen
Snelle inbedrijfstelling door omvangrijke simulatie- en testfuncties
Eenvoudige grafische configuratie in plaats van tijdrovende programmering
Multifunctioneel toe te passen voor een groot aantal veiligheidsfuncties
Incl. PSR-TBUS-connector (montagerail-busverbinder) voor aanpassing aan het mastermoduul PSR-TRISAFE-M
4 veilige digitale uitgangen of (met SAFECONF configureerbaar) 4 extra digitale ingangen
8 veilige digitale ingangen
22,5 mm smalle behuizing
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem