Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSR-MS40-1NO-1DO-24DC-SC - Veiligheidsrelais
2904954

Veiligheidsrelais voor nood-uit en beveiligingsdeuren tot SIL 3, CAT4, PL e, 1- of 2-kanaals aansturing, automatische start, 1 vrijgavecircuit, US = 24 V DC, vaste schroefklem

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061
Geringe behuizingsbreedte van slechts 6,8 mm
2-kanaals aansturing
1 vrijgavecircuit, 1 digitale signaaluitgang
Automatische activering