MACX MCR-EX-SL-IDSI-I-SP
-
Uitgangsscheidingsversterker
2924032
Ex i-uitgangsscheidingsversterker, HART. Voor het intrinsiekveilig scheiden en overdragen van 0/4-20 mA-signalen naar een belasting (I/P-omvormers, regelkleppen, displays) in de Ex-omgeving. Draadbreukherkenning, SIL 2 volgens IEC 61508, veerdrukaansluiting. Vervangend artikel: 2908062 MACX MCR-EX-IDS-I-I-SP.
Productdetails
Producttype | Uitgangsscheidingsversterker |
toepassing | analoog OUT |
aantal kanalen | 1 |
uitvoering | Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
Gedrag bij signaaloverdracht | In = Out |
reactietijd (10-90 %) | < 140 µs (bij sprong 4 mA ... 20 mA) |
max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,01 %/K |
overdrachtsfout maximaal | < 0,1 % (van de eindwaarde) |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding | |
Testspanning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Potentiaalscheiding uitgang/ingang | |
galvanische scheiding | 375 V (Topwaarde volgens IEC/EN 60079-11) |
Potentiaalscheiding uitgang/voeding | |
galvanische scheiding | 375 V (Topwaarde volgens IEC/EN 60079-11) |
Voeding | |
nominale voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
stroomopname maximaal | < 46 mA (24 V DC / 20 mA) |
Vermogensdissipatie | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
Signaal: Stroom | |
Aantal ingangen | 1 |
ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
ingangsimpedantie | > 100 kΩ (bij aanwezige bedradingsfout) |
spanningsval | 5,4 V (20 mA) |
Signaal: Huidig | |
beschrijving van de uitgang | stroomuitgang |
Aantal uitgangen | 1 |
uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA (intrinsiekveilig) |
4 mA ... 20 mA (intrinsiekveilig) | |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | < 800 Ω (20 mA) |
< 730 Ω (22,5 mA) | |
uitgangsrimpel | < 20 mVeff |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 8 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Veiligheidstechnische gegevens | |
max. uitgangsspanning Uo | 27,7 V |
max. uitgangsstroom Io | 92 mA |
max. uitgangsvermogen Po | 633 mW |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 253 V AC (125 V DC) |
IIC: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 2 mH / 85 nF |
IIB: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 4 mH / 663 nF |
datacommunicatie (bypass) | |
HART-functie | ja |
ondersteunde protocollen | HART |
statusindicatie | led groen (voedingsspanning) |
Maatschets |
|
Breedte | 12,5 mm |
Hoogte | 116 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 (Behuizing) |
materiaal behuizing | PA 6.6-FR |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (niet door UL beoordeeld) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
Opmerking | bovendien EN 61326 |
ATEX | |
Codering | II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc | |
Certificaat | BVS 08 ATEX E 074 X |
IECEx | |
Codering | [Ex ia Ga] IIC/IIB |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc | |
Certificaat | IECEx BVS 08.0025 X |
UL, VS / Canada | |
Codering | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
Certificaat | , C.D.-No 83104549 |
KC-s | |
Codering | [Ex ia] IIC/IIB |
Certificaat | 17-KA4BO-0413X |
Scheepsbouw-toelating | |
Certificaat | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Codering | 2 |
EAC Ex | |
Codering | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Certificaat | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Trillingen | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
Benaming | elektromagnetisch HF-veld |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 1 % |
Snelle transiënten (Burst) | |
Benaming | snelle transiënte storingen (burst) |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 1 % |
Adergebonden beïnvloeding | |
Benaming | storingen via voedingsleidingen |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 1 % |
galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2924032 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK1212 |
Productcode | DK1212 |
Cataloguspagina | Pagina 144 (C-5-2017) |
GTIN | 4046356337342 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 170,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 137,8 g |
Douanetariefnummer | 85437090 |
Land van herkomst | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121008 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
MACX MCR-PTB - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2924184
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Moduuldragers 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Moduuldragers 2902932
-
GW HART USB MODEM - Kabeladapter 1003824
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststof schildje 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststof schildje 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststof schildje 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatencoderingen 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatencoderingen 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatencoderingen 0831705
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
Uw voordelen
Voeding mogelijk via montagerail-busconnector
Installatie in zone 2, beschermklasse "n" (EN 60079-15) toegestaan
Tot SIL 2 volgens EN 61508
Bedradingsfoutherkenning (LFD)
Uitgang 0/4 mA ... 20 mA, [Ex ia] IIC
Bidirectionele overdracht van digitale HART-communicatiesignalen
Steekbare schroef- of veerdrukaansluittechniek (push-in-aansluittechniek), met geïntegreerde steekbussen voor HART-communicators
Ingang: 0/4 mA ... 20 mA
Galvanische 3-weg-scheiding
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem