AXC F XT PB - PLC-uitbreidingsmodule
1091657

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

PLCnext Control Extension, PLC-uitbreidingsmodule, Aansluiting links, PROFIBUS-master; interface: PROFIBUS DP V0 / V1: 1; Aantal procesdata: 488 byte; overdrachtssnelheid: 12 Mbit/s; beschermklasse: IP20; Omvang van de levering: inclusief bussokkel en Axioline F connector; Ondersteunde besturing: AXC F 2152, AXC F 3152; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten

Uw voordelen

Klantspecifieke mogelijkheid voor de uitbreiding van een PLCnext Control van de serie Axiocontrol
Max. 125 PROFIBUS-deelnemers aansluitbaar
Aansluiting PROFIBUS via 9-polige D-SUB-busconnector
Max. 12 MBit/s overdrachtssnelheid
Galvanische scheiding tussen PROFIBUS-interface en logica
Diagnose- en statusindicaties