TPM70XIT-12/3213C3600 S00051
-
Touch-Panel
2401326
maritiem-Touch-Panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 480 pixel (WVGA), 262144 kleuren, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, PROFIBUS DP.
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Bedieningsunit |
toepassing | maritiem |
Computergegevens | |
processor | Xscale® PXA320, 806 MHz |
Besturingssysteem | Windows® CE 6.0 |
werkgeheugen | 128 MB SDRAM |
1 MB SRAM | |
Datageheugen | NAND-Flash, 1 GB |
speciale uitvoering | maritiem met toetsen |
Display | |
displaytype | 17.8 cm / 7"-TFT |
Beeldschermresolutie | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
touch-technologie | analoog-resistief (polyester) |
Type verlichting display | LED |
helderheid | 350 cd/m² typisch (regelbaar) |
MTBF | 40000 h |
kleurenpalet | 262144 kleuren |
afleeshoek links | 70,00 ° |
afleeshoek rechts | 70,00 ° |
afleeshoek boven | 65,00 ° |
afleeshoek onder | 65,00 ° |
interfaces | 2x USB Host 1.1 |
optionele interfaces | CF-steekplaats |
Netwerk | 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 |
bussysteem | PROFIBUS DP |
Toepassingssoftware | Movicon™ |
gebruiksduur batterij | 5 jaar (typ.) |
Voeding | |
voeding | 24 V DC ±20 % |
stroomopname typ. | 0,7 A |
Realtime klok | |
realtime klok | ja |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) |
NEMA 4X | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
hoogtepositie | 3000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 85 % |
schokken | 15g, volgens IEC 60068-2-27 |
trillingen (bedrijf) | 0,7 g, volgens EN 60068-2-6 |
Buitenafmeting | |
breedte / Hoogte / Diepte | 203 mm / 165 mm / 5 mm (afmetingen van de frontplaat) |
Inbouwmaat | |
breedte / Hoogte / inbouwdiepte | 157 mm / 195 mm / 49 mm |
Artikelnummer | 2401326 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | DRCBBC |
GTIN | 4055626103983 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 680 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 680 g |
Land van herkomst | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
USB FLASH DRIVE - USB-memorystick 2402809
-
VL 1 GB CF - Geheugenkaart 2913155
-
VL 4 GB CF - Geheugenkaart 2913157
-
VL 8 GB CF - Geheugen 2913158
-
HMI BATTERY - Batterij/accu 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Montagemateriaal 2701385
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Montagemateriaal 2701380
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Printconnectoren 1896381
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem