TPE057SGV/200130003 S00122
-
Touch-Panel
2401643
Rugged-Touch-Panel, 14.5 cm / 5.7"-TFT display (analoog-resistief (polyester)), 640 x 480 pixel (VGA), 262144 kleuren, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, zonder bussysteem.
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Bedieningsunit |
toepassing | Rugged |
Computergegevens | |
processor | Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz |
Besturingssysteem | Windows® Embedded Compact 7 |
werkgeheugen | 512 MB LPDDR SDRAM |
Datageheugen | NAND-Flash, 256 MB |
steekplaatsen | 1x SD |
Display | |
displaytype | 14.5 cm / 5.7"-TFT |
Beeldschermresolutie | 640 x 480 Pixel (VGA) |
touch-technologie | analoog-resistief (polyester) |
Type verlichting display | LED |
helderheid | 400 cd/m² typisch (regelbaar) |
MTBF | 40000 h |
kleurenpalet | 262144 kleuren |
afleeshoek links | 65,00 ° |
afleeshoek rechts | 65,00 ° |
afleeshoek boven | 55,00 ° |
afleeshoek onder | 52,00 ° |
interfaces | 2x USB Host 2.0 |
Netwerk | 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 |
bussysteem | zonder bussysteem |
Toepassingssoftware | Visu+ |
gebruiksduur batterij | 5 jaar (typ.) |
Voeding | |
voeding | 24 V DC ±20 % |
stroomopname maximaal | 0,3 A |
Realtime klok | |
realtime klok | ja |
montagetechniek | Frontmontage |
materiaal frontplaat | aluminium (blank geëloxeerd) |
materiaal behuizing | verzinkt plaatstaal |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) |
NEMA 4X | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -30 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | 3000 mm |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 85 % |
schokken | 15g, volgens IEC 60068-2-27 |
trillingen (bedrijf) | 1g, volgens EN 60068-2-6 |
Buitenafmeting | |
breedte / Hoogte / Diepte | 168 mm / 132 mm / 5 mm (afmetingen van de frontplaat) |
Inbouwmaat | |
breedte / Hoogte / inbouwdiepte | 160 mm / 118 mm / 42 mm (Montage-uitsparing, diepte met bus indien het apparaat is voorzien van een bussysteem) |
Artikelnummer | 2401643 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | DRCACC |
GTIN | 4055626341347 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 700 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 700 g |
Land van herkomst | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem