TP 5120C
-
Touch-Panel
2701719
Touch-Panel, 30.7 cm / 12.1"-TFT display (resistief industrieel touchscreen), 800 x 600 pixel (SVGA), 65536 kleuren, Intel® Celeron® M ULV 423 1.01 GHz, COM 1 (RS-232), 1x VGA, 4x USB, 2x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, zonder bussysteem.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Visu+ RT en AX OPC-server standaard in alle modulen geïntegreerd