THERMOFOX SET CN - Thermische printerset
0803987

Draagbare thermische printer voor rolmateriaal met toebehoren (adapter, accu, USB-kabel, materialen MM-EMLF (18XE) WH/BK, EMLC (18xE) WH/BK) in hardcase, uitvoering met Chinese firmware en Chinees toetsenbord

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Onderhoudsvrije werking met beproefde druktechnologie via thermische overdracht
Eenvoudige aansturing met de software PROJECT COMPLETE
Bedrukking van zelfklevende, niet-klevende etiketten en krimpslangen
De THERMOFOX bedrukt materialen in de vorm van cassettes die het te coderen materiaal en het bijpassende druklint bevatten
Intuïtieve gebruikersbegeleiding dankzij goed gestructureerde menu's en directe invoertoetsen
Er kunnen 8 verschillende barcodes en meEr dan 300 symbolen worden geïntegreerd
Alternatieve aansturing via de software CLIP PROJECT