MACX MCR-EX-SL-RTD-I-NC - Temperatuurmeetwaardeomvormers
2865573

Ex i-temperatuurmeetwaardeomvormer: zet signalen van in de Ex-omgeving geïnstalleerde weerstandsthermometers om en transporteert een 0/4-20 mA-signaal naar een belasting in een veilige omgeving. Vrij programmeerbaar, 3-weg-scheiding. Vervangend artikel: 1050222 MACX MCR-EX-RTD-I.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Voeding mogelijk via montagerail-busconnector
Ingang voor weerstandsthermometers en weerstandssensoren, [Ex ia] IIC
Programmering tijdens bedrijf en bij aangesloten Ex-meetcircuit, maar ook spanningsloos via programmeeradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Installatie in zone 2, beschermklasse "n" (EN 60079-15) toegestaan
Uitgang: 0 mA ... 20 mA of 4 mA ... 20 mA
Configuratie via software (FDT-DTM): sensortype, aansluittechniek, meetbereik, meeteenheid, filters, alarmsignaal en uitgangsbereik
Galvanische 3-weg-scheiding
Statusindicatie voor voedingsspanning, kabel-, sensor- en moduulfouten