VIP-CAB-FLK10-0,14/... - Kabel
2318376

Geconfectioneerde systeemkabel; aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (1x 10-polig, 180 °-aansluiting); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 10-polig, 90 °-aansluiting); kabellengte: variabel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Lengten naar wens
10-polig ... 20-polig
Individueel serienummer
Connector overeenkomstig IEC 60603-13
1:1-verbinding