Ontwikkeld in overeenstemming met IEC 61850-3 (omgevingsomstandigheden)
FL SWITCH 4824E-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891072
Managed Switches overeenkomstig IEC 61850 en IEEE 1613 voor 19"-rackmontage. Beschikt over 24 RJ45-poorten voor 10/100 Mbit/s en vier Gigabit-combopoorten (10/100/1000 Mbit/s RJ45-aansluiting; een 1000 Mbit/s glasvezelaansluiting vereist een 1000 Mbit/s SFP-moduul)
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Breedte | 442 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| diepte | 375 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Kleur (Behuizing) | zwart (RAL 9005) |
| montagetechniek | Rack mounting (met houder) |
| Houdersysteem | 19"-rack |
| Ethernet (RJ45) | |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| overdrachtslengte | 100 m |
| Aantal kanalen | 24 (RJ45-poorten) |
| Ethernet (RJ45/FO-combo) | |
| Aansluitmethode | SFP/RJ45 |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing (RJ45-interface) |
| overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Ethernet RJ45 (10/100/1000 MBit/s) of SFP (1000 MBit/s) |
| Aantal kanalen | 4 (Combo-poorten) |
| Producttype | switch |
| Productfamilie | Managed Switch 4000 |
| bouwvorm | blokgewijze bouwvorm |
| MTTF | 17,2 jaren (Standaard MIL-HDBK-217F, temperatuur 25 °C, bedrijfscyclus 100%) |
| 278 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) | |
| 269,5 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) | |
| Switch-functies | |
| Basisfunctie | Store-and-forward switch, Extended Ring, IEEE-redundantie, IGMP Snooping, Port-Trunking, VLAN's, port- en IEEE 802.1x-security, SNMPv3 en HTTPS, SNTP, webaanpassing aan afzonderlijke gebruikers, gebruikersaccounts |
| Redundantie | ERR (Extended ring redundancy) |
| status- en diagnose-led's | led's: US1, US2 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per poort |
| Security-functies | |
| Basisfunctie | Store-and-forward switch, Extended Ring, IEEE-redundantie, IGMP Snooping, Port-Trunking, VLAN's, port- en IEEE 802.1x-security, SNMPv3 en HTTPS, SNTP, webaanpassing aan afzonderlijke gebruikers, gebruikersaccounts |
| stroomopname | 359 mA (115 V AC van FL SWITCH 4800E-P5) |
| overdrachtsmedium | Koper |
| glasvezel | |
| Voeding | |
| voedingsspanning | Op basis van de gebruikte modulaire voedingen |
| aansluiting voeding | van FL SWITCH 4800E-P... |
| inschakelstootstroom | 18,8 A (48 V DC van FL SWITCH 4800E-P1) |
| 20,7 A (115 V AC van FL SWITCH 4800E-P5) | |
| stroomopname | 359 mA (115 V AC van FL SWITCH 4800E-P5) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| Luchtdruk (bedrijf) | 57 kPa ... 108 kPa (tot 4850 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 57 kPa ... 108 kPa (tot 4850 m boven zeeniveau) |
| normcode | Omgevingsomstandigheden |
| normen/bepalingen | IEC 61850-3 |
| stoorimmuniteit | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| Functionaliteit | |
| Basisfunctie | Store-and-forward switch, Extended Ring, IEEE-redundantie, IGMP Snooping, Port-Trunking, VLAN's, port- en IEEE 802.1x-security, SNMPv3 en HTTPS, SNTP, webaanpassing aan afzonderlijke gebruikers, gebruikersaccounts |
| statusindicatie | led's: US1, US2 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per poort |
| Artikelnummer | 2891072 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN125 |
| Productcode | DNN125 |
| GTIN | 4046356764360 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 5.037 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3.601 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 01bc8e3a-2db8-4dbb-87ac-e7ac142e491b |
Compatibele producten
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspanningsbeveiligingsmodule 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabels 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
Uw voordelen
Netwerkstructuur volgens IEC 61850
IEEE 1613
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem