FL SWITCH 1001-4POE-GT - Industrial Ethernet Switch
1102077

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Unmanaged PoE Switch 1000 serie, 1 RJ45-poort 10/100/1000 Mbit/s, 4 RJ45-PoE-poorten 10/100 Mbit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -10 °C ... 60 °C, voedingsspanningsbereik: 19 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class A, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)

Productdetails









Uw voordelen

De herkenning van autonegotiation en autocrossing vereenvoudigt de installatie en opbouw
Lokale diagnose-indicatie met led's
Potentiaalscheiding - aanvullende isolatie voor meer veiligheid in SELV- en PELV-installaties
PROFINET Conformance Class A voor realtime-gegevensuitwisseling
Automatische detectie van apparaten die volgens IEEE-standaard 802.3at of 802.3af van stroom voorzien worden
Verbeterde prioritering van het dataverkeer voor automatiseringsprotocollen
Conform QoS (Quality-of-Service) geprioriteerde meldingen
Energy Efficient Ethernet conform IEEE 802.3az
Overdrachtssnelheid van 10/100/1000 Mbit/s aan alle RJ45-poorten
PROFINET PTCP-filters voor betrouwbare communicatie in PROFINET-netwerken