PST 1,0/ 7-3,5 L17/3 - Pin header
1047581

Pin header, nominale doorsnede: 0,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 8 A (afhankelijk van de gebruikte connector), nominale spanning (III/2): 250 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 7, aantal rijen: 1, aantal polen: 7, aantal aansluitingen: 7, artikelfamilie: PST 1,0/..-V, rastermaat: 3,5 mm, montage: THR-solderen / golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3 mm, steeksysteem: COMBICON PST 1,0, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

geschikt voor golf- en reflowprocessen
optimale stiftgeometrie voor alle COMBICON-pinstrip-connectoren