FP 0,8/ 80-MV 7,15 - SMD-stiftconnectoren
1154024

SMD-stiftconnector, nominale stroom: 1,7 A, testspanning: 500 V AC, aantal polen: 80, rastermaat: 0,8 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: Au, type contactaansluiting: Stift, montage: SMD solderen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
betrouwbare mechanische en elektrische aansluitingen door dubbelzijdig ScaleX-contactsysteem
robuustheid: ScaleX-technologie voor een hoge tolerantievereffening en bescherming van de contacten
Flexibel apparaatdesign: verschillend aantal polen, bouwvormen en stapelhoogten met een grote wiping-aansluitzekerheid

Vaak gestelde vragen


Kan ik ook hogere nominale stromen bereiken dan 1,7 A per contact?

De bovengrens van de nominale stroom is 1,7 A per contact voor een volledig bekrachtigde connector. Als er bijvoorbeeld vier polen onder spanning staan, kan er 3,9 A per contact worden bereikt (bij een omgevingstemperatuur van 20 °C).... Meer bekijken

De bovengrens van de nominale stroom is 1,7 A per contact voor een volledig bekrachtigde connector. Als er bijvoorbeeld vier polen onder spanning staan, kan er 3,9 A per contact worden bereikt (bij een omgevingstemperatuur van 20 °C).

Minder bekijken

Hoe kunnen de soldeercontacten op de niet-afgeschermde board-to-board connector FP 0.8 worden gecontroleerd?

De soldeercontacten worden van onder de behuizing naar buiten geleid en kunnen worden gecontroleerd met geautomatiseerde optische controle (AOI).


Wat is ScaleX?

ScaleX is het geregistreerde technologiemerk voor ons gepatenteerde contactsysteem. Het unieke, dubbele contact biedt een betrouwbare, robuuste verbinding van de printplaten en een hoge tolerantievereffening bij het insteken.... Meer bekijken

ScaleX is het geregistreerde technologiemerk voor ons gepatenteerde contactsysteem. Het unieke, dubbele contact biedt een betrouwbare, robuuste verbinding van de printplaten en een hoge tolerantievereffening bij het insteken.

Minder bekijken

Wat maakt de board-to-board connector van de FP 0.8 serie zo speciaal?

video thumbnail of faq answer

De FP 0.8 is onze allrounder voor het aansluiten van printplaten in het apparaat. De board-to-board connector is dankzij ons ScaleX-contactsysteem een veelzijdige specialist op het gebied van robuustheid, flexibiliteit en variabiliteit. Bijzonder ove... Meer bekijken

De FP 0.8 is onze allrounder voor het aansluiten van printplaten in het apparaat. De board-to-board connector is dankzij ons ScaleX-contactsysteem een veelzijdige specialist op het gebied van robuustheid, flexibiliteit en variabiliteit. Bijzonder overtuigend is de zeer snelle datatransmissie tot 52 Gbit/s en de stroomtransmissie van 1,7 A per contact (nominale stroom). Nog een voordeel: de FP 0.8 is verkrijgbaar als afgeschermde en niet-afgeschermde versie, zodat u deze afhankelijk van uw eisen afzonderlijk kunt gebruiken.

Minder bekijken

In welke pooltallen is de board-to-board connector FP 0.8 verkrijgbaar?

De FP 0.8 is verkrijgbaar in pooltallen van 12, 20, 32, 52 en 80, elk als afgeschermde en niet-afgeschermde versie.


Why are there two unshielded AOI and SL versions in the FP 0,8 series?

The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical... Meer bekijken

The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical to the shielded SH version. This means that shielded and unshielded versions can be used without changing the PCB layout. Here, the solder joints can be checked via CT scan or X-ray analysis.

Minder bekijken