FQ 1,27D/ 80-SV- 490-1-BR - Busconnector
1156842

SMD-sokkelconnector, nominale stroom: 1 A, testspanning: 500 V AC, aantal polen: 80, rastermaat: 1,27 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: Au, type contactaansluiting: Bus, montage: SMD solderen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Betrouwbare mechanische en elektrische verbindingen door dubbelzijdig contactsysteem
geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
Duidelijk en kostengeoptimaliseerd design
Geschikt voor talloze toepassingen

Vaak gestelde vragen


In welke pooltallen is de board-to-board connector FQ 1,27 verkrijgbaar?

De board-to-board connector FQ 1,27 is verkrijgbaar in pooltallen van 10, 20, 30, 50 en 80.


Waar is de board-to-board connector FQ 1,27 geschikt voor?

video thumbnail of faq answer

De board-to-board connector FQ 1,27 kan universeel worden gebruikt en is geschikt voor de overdracht van signalen en stromen tot 1 A per contact.... Meer bekijken

De board-to-board connector FQ 1,27 kan universeel worden gebruikt en is geschikt voor de overdracht van signalen en stromen tot 1 A per contact.

Minder bekijken

Hoe kunnen de soldeercontacten op de board-to-board connector FQ 1,27 worden gecontroleerd?

De connector wordt via het SMT-proces gesoldeerd. De soldeercontacten worden van onder de behuizing naar buiten geleid en kunnen dus worden gecontroleerd met geautomatiseerde optische controle (AOI).