FS 0,635/ 80-FV-R-10,0 - SMD-contraconnectoren
1334092

SMD-contraconnector, nominale stroom: 0,5 A, testspanning: 500 V AC, aantal polen: 80, rastermaat: 0,635 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: Au, type contactaansluiting: Bus, montage: SMD solderen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Design-in-support bij de apparaatontwikkeling via MCAD/ECAD-gegevens en gratis sample service
Kosten- en ruimtebesparing dankzij compleet productenprogramma in verschillende stapelhoogten
Easy-mating door geïntegreerde geleidingsnokjes en tolerantiecompensatie voor een foutloze productie
Tijdbesparing in het ontwikkelingsproces door klantspecifieke simulaties voor de gegevensintegriteit
High-Speed-dataoverdracht tot 30 Gbit/s voor talrijke toepassingsmogelijkheden

Vaak gestelde vragen


Wat maakt de board-to-board connector FS 0,635 zo speciaal?

video thumbnail of faq answer

De extreem ruimtebesparende board-to-board connectoren maken een zeer snelle datatransmissie mogelijk tot 30 Gbit/s. Bovendien kunnen stromen van 0,5 A per contact worden overgedragen. Daarom kan de connector flexibel worden gebruikt en biedt deze ta... Meer bekijken

De extreem ruimtebesparende board-to-board connectoren maken een zeer snelle datatransmissie mogelijk tot 30 Gbit/s. Bovendien kunnen stromen van 0,5 A per contact worden overgedragen. Daarom kan de connector flexibel worden gebruikt en biedt deze tal van toepassingsmogelijkheden in het raster van 0,635 mm.

Minder bekijken

Hoe kunnen de soldeercontacten op de board-to-board connector FS 0,635 worden gecontroleerd?

De contacten worden onder de behuizing naar buiten geleid, waardoor een geautomatiseerde optische controle (AOI) mogelijk is.


In welke pooltallen is de board-to-board connector FS 0,635 verkrijgbaar?

De board-to-board connector FS 0,635 is verkrijgbaar met het volgende aantal polen: 20, 40, 60 en 80.