PI-EX-NAM/TO-P
-
Signaalscheidingsmoduul
2865117
Ex i binaire ingang: NAMUR-scheidingsschakelversterker. Voor de signaalverwerking van naderingsinitiatoren en schakelaars in de Ex-omgeving. De signalen worden in de veilige omgeving overgedragen. Transistoruitgang (passief), herkenning van bedradingsfouten. Galvanische 3-weg-scheiding.
Productdetails
bestelinformatie: | Het elektronicamoduul wordt in een basisklem gestoken. |
Producttype | Scheidingsversterker |
toepassing | digitaal IN |
galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang | |
galvanische scheiding | 375 V (topwaarde, volgens EN 50020 / EN 60079-11) |
Potentiaalscheiding ingang/voeding | |
galvanische scheiding | 375 V (topwaarde, volgens EN 50020 / EN 60079-11) |
Potentiaalscheiding uitgang/voeding | |
Testspanning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 20 V DC ... 30 V DC |
stroomopname maximaal | 25 mA |
opgenomen vermogen | max. 0,6 W (24 V) |
Signaal: NAMUR | |
beschrijving van de ingang | intrinsiekveilig |
Aantal ingangen | 1 |
toepasbare ingangsbronnen | NAMUR-naderingsinitiatoren (IEC/EN 60947-5-6) |
potentiaalvrije schakelcontacten | |
schakelcontacten voorzien van weerstandscircuit | |
schakeldrempel "0"-signaal stroom | < 1,2 mA (afschakelend) |
schakeldrempel "1"-signaal stroom | > 2,1 mA (geleidend) |
Draadbreukherkenning | < 0,05 mA (Kabelbreuk) |
100 Ω ... 360 Ω (Kortsluiting) | |
in-/uitschakelbaar via schakelaar | |
nullastspanning | 8,2 V DC ±10 % |
schakelen: Transistor | |
configureerbaar/programmeerbaar | inverteerbaar via schuifschakelaar |
continue belastingsstroom | 100 mA (kortsluitvast) |
Hulpspanning | 10 V DC ... 30 V DC |
Signaal | |
Aantal uitgangen | 1 |
schakelgedrag | inverteerbaar via schuifschakelaar |
schakelfrequentie | max. 2 kHz (DC) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Veiligheidstechnische gegevens | |
max. uitgangsspanning Uo | 10,6 V |
max. uitgangsstroom Io | 33 mA |
max. uitgangsvermogen Po | 86 mW |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 250 V AC |
IIA: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 230 mH / 72 µF |
IIB: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 110 mH / 16,2 µF |
IIC: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 30 mH / 2,3 µF |
statusindicatie | led groen (voedingsspanning) |
led geel (statusindicatie) | |
led rood (bedradingsfout) |
Maatschets |
|
Breedte | 12,4 mm |
Hoogte | 79 mm |
diepte | 118,4 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | PBT en polyamide PA onversterkt |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | max. -20 °C ... 60 °C (zie datablad) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
Certificaat | PxCIF07ATEX2835341X |
UL, VS / Canada | |
Codering | aangevraagd |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Codering | 2 |
EAC Ex | |
Codering | [Ex ia Ga] IIC |
Certificaat | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
Normen | |
normen / bepalingen | NAMUR-aanbeveling NE 21 |
Artikelnummer | 2865117 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK1XXX |
Productcode | DK1XXX |
Cataloguspagina | Pagina 460 (IF-2009) |
GTIN | 4017918961541 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 98,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 98,4 g |
Douanetariefnummer | 85365019 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210121 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | ba2c7817-db13-4526-ae37-67fac4e00962 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem