PI-EX-ES-1/3
-
Basisklemmenblok
2835325
Ex-basisklem, met drie aansluitingen op het veldniveau (Ex-omgeving)
Ex-basisklem, met drie aansluitingen op het veldniveau (Ex-omgeving)
| toepassing | Basiselement |
| Max. toelaatbare stroom | ≤ 250 mA (per stroomcircuit) |
| nominale spanning UN | 250 V AC (UB+, UB-) |
| 20 V DC ... 35 V DC (zie nominale spanning PI-modulen) |
| veldniveau | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| besturingsniveau | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| ingangsspanning Ui | ≤ 30 V |
| max. uitgangsspanning Uo | ≤ 30 V |
| max. veiligheidstechnische spanning Um | 250 V AC |
| Maatschets |
|
| Breedte | 17,5 mm |
| Hoogte | 127,5 mm |
| diepte | 92 mm |
| diepte NS 35/7,5 | 142,5 mm (met interfacesteker NS 35/7,5) |
| diepte NS 32 | 147,5 mm (met interfacesteker NS 32) |
| diepte NS 35/15 | 150 mm (met interfacesteker NS 35/15) |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaal behuizingen | polyamide PA onversterkt, polycarbonaat PC, PVC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| ATEX | |
| Codering | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificaat | KEMA 99ATEX7296 |
| PxCIF08ATEX2835325X | |
| EAC Ex | |
| Codering | [Ex ia Ga] IIC |
| Certificaat | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2835325 |
| Verpakkingseenheid | 6 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK1XXX |
| Productcode | DK1XXX |
| GTIN | 4017918164218 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 108,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 83,91 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
| ETIM 8.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |