PI-EX-ME-U-I
-
Signaalscheidingsmoduul
2835817
Spanningsmeetwaardeomvormer met intrinsiekveilige ingang, programmeerbaar, breedte: 22,5 mm, lengte: 99 mm, hoogte: 114,5 mm, kleur: groen
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Producttype | Scheidingsversterker |
toepassing | analoog IN |
aantal kanalen | 1 |
isolatiespanning ingang/uitgang/voeding | 375 V |
Testspanning uitgang/voeding | 500 V AC |
Testspanning ingang/uitgang | 2,5 kV AC |
Testspanning ingang/voeding | 2,5 kV AC |
reactietijd (10-90 %) | 20 ms |
max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,01 %/K |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 20,4 V DC ... 30 V DC |
Vermogensdissipatie | < 1,5 W |
Signaal | |
beschrijving van de ingang | spanningsingang, intrinsiekveilig |
configureerbaar/programmeerbaar | vrij programmeerbaar, geconfigureerd |
ingangssignaal spanning | -10 V ... 10 V (min. meetbereik 1 V, ingangsfilter: PT1-filter) |
Signaal | |
beschrijving van de uitgang | stroomuitgang |
max. uitgangssignaal spanning | 20 V (nullastspanning U0) |
uitgangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA |
uitgangsstroom bij kortsluiting | max. 25 mA |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | < 750 Ω |
Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Veiligheidstechnische gegevens | |
max. uitgangsspanning Uo | 0,9 V |
max. uitgangsstroom Io | 11 mA |
max. uitgangsvermogen Po | 9 mW |
EEx-specificatie | [EEx ia] IIC, EX II (1)GD, TÜV 01 ATEX 1751 |
IIB: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 50 mH / 250 µF |
IIC: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 50 mH / 34 µF |
statusindicatie | led groen (voedingsspanning) |
led rood (bedradingsbewaking) |
Maatschets |
|
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 114,5 mm |
diepte | 99 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | onversterkt polyamide PA |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 75 % (jaargemiddelde) |
≤ 95 % (30 dagen/jaar, geen condens) |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61326:1997 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61326:1997 |
Artikelnummer | 2835817 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | DK1XXX |
GTIN | 4017918901943 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 182,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 142,08 g |
Land van herkomst | DE |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem