SAC-HZ-3P-M12MR/0,5-542/M12FRSH
-
Sensor-/actorkabel
1409494
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PVC, geel, afgeschermd, connector haaks M12, polarisatie: A, op Busconnector haaks M12, polarisatie: A, kabellengte: 0,5 m
Productdetails
| Algemeen | Deze geconfectioneerde kabels zijn conform UL/cUL voor gebruik in Ex-omgevingen van klasse I, zone 2 (CID2) toegelaten. |
| Producttype | Sensor-/actorkabel |
| toepassing | US-kabel voor Ex-omgevingen |
| aantal polen | 3 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| materiaal | TPE-U (Veiligheidsclip) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | TPU GF |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aderaansluiting | |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-connector) |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector haaks M12 |
| aantal polen | 3 |
| Type polarisatie | A |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector haaks M12 |
| aantal polen | 3 |
| Type polarisatie | A |
| kabellengte | 0,5 m |
| PVC geel 105 °C [542] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 40 kg/km |
| UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
| aantal polen | 3 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PVC geel 105 °C [542] |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,27 mm ±0,03 mm |
| kabelbuitendiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | geel |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
| compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
| optische schermafdekking | 85 % |
| max. aderweerstand | max. 50,5 Ω/km (20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ (550 M ohm/m bij 500 V) |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 12 x D |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 63 mm |
| vlambestendigheid | FT4 |
| Overige bestendigheid | UV-bestendig |
| Bijzondere eigenschappen | UL-standaards PLTC en ITC |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
| -5 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (Veiligheidsclip) | -40 °C ... 65 °C (Veiligheidsclip) |
| Conformiteit/toelatingen | |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1409494 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1IGA |
| Productcode | AF1IGA |
| GTIN | 4055626017389 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 22,22 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem