SAC-3P-M12MS-M12FS B/.../... - Sensor-/actorkabel
1696769

Sensor-/actorkabel, 3-polig, connector recht M12, polarisatie: A, op Busconnector recht M12, polarisatie: A, pin 2+4 doorverbonden, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Efficiënte integratie van doorverbindingsfuncties direct in de connector