SAC-2P-10,0-PUR/DTFS-1L-S
-
Sensor-/actorkabel
1410735
Sensor-/actorkabel, 2-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht DEUTSCH DT06-2S clipvergrendeling, polarisatie: A, met 1 led, Schakeling: Diode, kabellengte: 10 m
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
toepassing | mobiele hydraulica |
aantal polen | 2 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | A |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
materiaal afdichting | siliconen |
materiaal behuizing | TPU |
materiaal contact | Cu-legering |
materiaal contactoppervlak | vernikkeld |
materiaal contactblok | PA 6.6 |
Materiaal wartel | niet aanwezig |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 24 V DC |
nominale stroom IN | 3 A |
statusindicatie | 1 led |
statusindicatie aanwezig | ja |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht DEUTSCH DT06-2S clipvergrendeling |
aantal polen | 2 |
Type vergrendeling | clipvergrendeling |
Type polarisatie | A |
beveiligingsschakeling | Diode |
kabellengte | 10 m |
PUR halogeenvrij zwart [PUR] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 33 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 2 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,15 mm |
AWG signaalleiding | 18 |
aderdoorsnede | 2x 0,75 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,69 mm ±0,05 mm (signaalader) |
kabelbuitendiameter | 4,80 mm ±0,15 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw |
wanddikte isolatie | ≥ 0,21 mm |
wanddikte buitenmantel | ≥ 0,38 mm |
compleet getwist | 2 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | ≤ 26 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 1 GΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V AC |
Testspanning | ≥ 3000 V AC (Spark test) |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 24 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 48 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 4000000, buigradius: 48 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
volgens DIN EN 50267-2-1 | |
vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 (horizontaal) |
volgens UL 758/1581 FT2 | |
volgens DIN EN 60332-2-2 | |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1, 168 h bij 100 °C |
volgens UL 758, 168 h bij 60 °C | |
Overige bestendigheid | hydrolyse- en microbenbestendig |
beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A) | |
adhesie-arm | |
slijtvast | |
Bijzondere eigenschappen | soepel |
kabelrupsbestendig | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 |
IP69K | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -20 °C ... 85 °C (steker/bus) |
Artikelnummer | 1410735 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1DWA |
Productcode | AF1DWA |
GTIN | 4046356924344 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 344,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 7da117ce-e255-4cfa-8f5a-6d4caefe1ad1 |
Compatibele producten
-
UCT-WMT (23X4) - Adercoderingen 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Adercoderingen 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Beschermslangadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beschermingsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beschermingsslang 3240839
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Zijkniptang 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Stripgereedschap 1212757
-
WIREFOX SAC - Stripgereedschap 1212623
-
WIREFOX 10 - Stripgereedschap 1212150
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem