SAC-3P-BI/.../... - Sensor-/actorkabel
1400902

Sensor-/actorkabel, 3-polig, vrij kabeluiteinde, op Ventielsteker BI (11 mm), Schakeling: niet aangesloten, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Flexibele oplossingen - configureerbare materialen met variabele kabeltypen en kabellengten