SAC-8P-M12MS/ 5,0-853/M12FR HN
-
Sensor-/actorkabel
1404955
Sensor-/actorkabel, 8-polig, PUR, zwart, afgeschermd, rechte M12-stiftconnector, A-gepolariseerd, op haakse M12-busconnector, A-gepolariseerd, kabellengte: 5 m
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
aantal polen | 8 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
polarisatie | A |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 30 V AC |
30 V DC |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M12 |
aantal polen | 8 |
Type polarisatie | A |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector haaks M12 |
aantal polen | 8 |
Type polarisatie | A |
kabellengte | 5 m |
Kabelgewicht | 22 kg/km |
Kopergewicht | 13,5 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
Aderopbouw | 4x2xAWG28/19; S/UTP |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,08 mm |
AWG signaalleiding | 28 |
aderdoorsnede | 4x 2x 0,09 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 0,6 mm |
kabelbuitendiameter | 3,70 mm ±0,1 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zwart |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal opvulling | garen |
materiaal aderisolatie | TPE |
wanddikte buitenmantel | nom. 0,45 mm |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
compleet getwist | 4 aderparen en 4 opvulling naar de kern |
optische schermafdekking | 85 % |
schermweerstand | ca. 36,00 Ω/km |
max. aderweerstand | ≤ 222 Ω/km |
isolatieweerstand | ≥ 200 MΩ*km |
kabelcapaciteit | nom. 110 pF/m (binnen een aderpaar) |
nominale spanning kabel | 30 V |
Testspanning ader/ader | 0,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 0,50 kV (50 Hz, 1 min.) |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 10 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 50 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 3000000 |
vlambestendigheid | volgens EN 50265-2-1 |
volgens UL VW1 | |
Overige bestendigheid | hydrolysebestendig (volgens D 253 377-02-A-01 F83558) |
mediabestendigheid (volgens D 253 377-02-A-01 F83558) | |
Bijzondere eigenschappen | siliconenvrij |
PVC-vrij | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-10 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
100 °C (bij beperkte hydrolyse-/mediabestendigheid) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 |
normcode | M12-connector |
Artikelnummer | 1404955 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | AF1CMA |
Productcode | AF1CMA |
GTIN | 4046356729635 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 148,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 148,1 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem