SAC-8P- 0,3-285/M12FS SH
-
Sensor-/actorkabel
1409384
Sensor-/actorkabel, 8-polig, PUR, zeer flexibel, grijs RAL 7001, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 0,3 m
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
aantal polen | 8 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 30 V AC |
30 V DC | |
nominale stroom IN | 2 A |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht M12 |
aantal polen | 8 |
Type polarisatie | A |
kabellengte | 0,3 m |
PUR grijs afgeschermd [285] | |
Maatschets |
|
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | PUR grijs afgeschermd [285] |
aderopbouw signaalleiding | 32x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 24 |
aderdoorsnede | 4x 2x 0,25 mm² (signaalader) |
1x 0,25 mm² (extra litze) | |
kabelbuitendiameter | 7,60 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | grijs RAL 7001 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PES |
afzonderlijke ader, kleur | wit-bruin, groen-geel, grijs-roze, blauw-rood |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
compleet getwist | 4 aderparen tot kern getwist |
optische schermafdekking | 85 % |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ*km |
nominale spanning kabel | 350 V |
Testspanning | 1200 V |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 7,5 x D |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 57 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 3000000, buigradius: 100 mm, richting van de verplaatsing: 1,2 m, snelheid van de verplaatsing: 1,4 m/s, Versnelling: 2 m/s² |
oliebestendigheid | zeer goede olie- en chemische bestendigheid |
Overige bestendigheid | ozon- en UV-bestendig |
adhesie-arm | |
slijtvast | |
kerfvast | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-40 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
Artikelnummer | 1409384 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1CMA |
Productcode | AF1CMA |
GTIN | 4046356870375 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 41,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 38,65 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem